Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem, obracane
K1654

Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem, obracane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:PC/ABS.Wersja:czarne, chromowane, białe lub beżowe.Wskazówka:Ze względu na wpuszczaną główkę, te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach i osłonach.
Kątownik montażowy służy jako ogranicznik, gdy nie jest zapewniona odpowiednia powierzchnia zamykania.

Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania nakrętek: 4,2 Nm.
Wskazówki obsługowe:W stanie nieuruchomionym przycisk jest zrównany z korpusem. Naciśnięcie elementu uruchamiającego powoduje jego wyskoczenie i możliwe jest otwarcie zamka przez obrócenie w lewo lub w prawo.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca nieuruchomiony stan.
Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
Montaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą nakrętki montażowej.
Zakres dostawyNakrętka montażowa i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Przycisk
2) Czop prowadzący zapobiegający przekręceniu
3) Skrzydło drzwi
4) Rama
5) Nakrętka montażowa
6) Korpus
7) Kątownik montażowy
8) Do czopu prowadzącego (opcja)
9) Zabezpieczenie przed przekręceniem (opcja)
10) Wycięcie montażowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1654 Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem, obracane 262 kB

Rysunki

Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem, obracane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADOsp.CenaZamów
K1654.247400czarny284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 109,46 PLN
K1654.247401chromowany284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 164,83 PLN
K1654.247402bialy284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 109,46 PLN
K1654.247403bezowy284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 109,46 PLN
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
LL1L2L3L4TT1Maks. obciążenie
robocze
w N
Zakres
temperatury
°C
S=grubość skrzydła
drzwi w mm
CADOsp.CenaZamów
K1654.247400czarny39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 109,46 PLN
K1654.247401chromowany39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 164,83 PLN
K1654.247402bialy39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 109,46 PLN
K1654.247403bezowy39,8734,427,21518,5133310-30 do 601,2-19 109,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl