Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane
K1851

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z cięgnem Bowdena...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja:Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.Wskazówka:Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Stosuje się je w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.

Linka opancerzona nie należy do zakresu dostawy.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.

Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe:Naciśnięcie chwytu powoduje zdalne i niewidoczne otwarcie klap, pokryw, osłon lub drzwi za pomocą linki opancerzonej.
Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
Montaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
3. Montaż cięgna Bowdena.
Zalety:Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych.
Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania.
Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.
Wyposażenie:Cięgno Bowdena K1646.Zakres dostawyUchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i uchwyt cięgna Bowdena wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Podłączenie cięgna Bowdena
2) Wycięcie montażowe
3) Skrzydło drzwi
4) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H4)
5) Uchwyt
6) Cięgno Bowdena
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1851 Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane 500 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyPowierzchnia
korpusu
A

BDD1HH1H2H3H4Siła
rozciągająca
F1 N
Zakres
temperatury
°C
S=grubość skrzydła
drzwi w mm
ŚrubyCADOsp.CenaZamów
K1851.1102356044Azamykanypolerowany106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 399,10 PLN
K1851.1112356044Azamykanypolerowany106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 399,10 PLN
K1851.1102356055Azamykanymat piaskowany106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 399,10 PLN
K1851.1112356055Azamykanymat piaskowany106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 399,10 PLN

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej
z cięgnem Bowdena i uchwytem, składane, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyPowierzchnia
korpusu
A

BDD1HH1H2H3H4Siła
rozciągająca
F1 N
Zakres
temperatury
°C
S=grubość skrzydła
drzwi w mm
ŚrubyCADOsp.CenaZamów
K1851.1002356044Bbrak zamkapolerowany106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 339,38 PLN
K1851.1012356044Bbrak zamkapolerowany106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 339,38 PLN
K1851.1002356055Bbrak zamkamat piaskowany106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 339,38 PLN
K1851.1012356055Bbrak zamkamat piaskowany106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 339,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl