- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt i obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.Wersja:Uchwyt i obudowa powlekane proszkowo na kolor czarny lub srebrny.Wskazówka:Naciśnięcie chwytu powoduje zdalne i niewidoczne otwarcie klap, pokryw, osłon lub drzwi za pomocą linki opancerzonej. Zamykane na klucz wyzwalacze są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Z zamkiem można zestawić każdy języczek. Linka opancerzona nie należy do zakresu dostawy.Zastosowanie:Wyzwalacze stosuje się w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.Montaż:Forma A: tył. Forma B: przód.Zalety:Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych. Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania. Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.Wyposażenie:Cięgno Bowdena K1646.Wskazówka dotycząca planu:1) Połączenie cięgno Bowdena Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | Kolor korpusu | Kolor komponentów | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | Montaż | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1481.2111114511 | z zamkiem | A | czarny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 173,11 PLN | | K1481.2101114511 | z zamkiem | B | czarny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 173,11 PLN | | K1481.2011114511 | bez zamka | A | czarny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 156,70 PLN | | K1481.2001114511 | bez zamka | B | czarny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 156,70 PLN | | K1481.2111114522 | z zamkiem | A | srebrny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 173,11 PLN | | K1481.2101114522 | z zamkiem | B | srebrny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 173,11 PLN | | K1481.2011114522 | bez zamka | A | srebrny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 156,70 PLN | | K1481.2001114522 | bez zamka | B | srebrny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 156,70 PLN | | K1481.2111114512 | z zamkiem | A | czarny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 173,11 PLN | | K1481.2101114512 | z zamkiem | B | czarny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 173,11 PLN | | K1481.2011114512 | bez zamka | A | czarny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 156,70 PLN | | K1481.2001114512 | bez zamka | B | czarny | srebrny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 156,70 PLN | | K1481.2111114521 | z zamkiem | A | srebrny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 173,11 PLN | | K1481.2101114521 | z zamkiem | B | srebrny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 173,11 PLN | | K1481.2011114521 | bez zamka | A | srebrny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaż z tyłu | | | 156,70 PLN | | K1481.2001114521 | bez zamka | B | srebrny | czarny | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaż z przodu | | | 156,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|