- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- K1463
Dociskacze poziome ze stali nierdzewnej z czujnikiem siły
- K1463
Dociskacze poziome ze stali nierdzewnej z blokadą i czujnikiem siły
- K1464
Elementy mocujące do dociskaczy z czujnikiem siły
- K1482
Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym ekranowany
- K1825
Czujnik siły do dociskacza szybkomocującego
- K0660
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0660
Dociskacze poziome z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0660
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0660
Dociskacze poziome z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0660
Dociskacz szybkomocujący antystatyczny poziomy z przylgą poziomą i nastawną śrubą dociskową
- K0661
Dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0661
Dociskacze poziome z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0661
Dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0661
Dociskacze poziome z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0661
Dociskacz szybkomocujący antystatyczny poziomy z przylgą pionową i nastawną śrubą dociskową
- K0662
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0662
Dociskacze pionowe z blokadą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0662
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0662
Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0662
Dociskacz szybkomocujący antystatyczny pionowy z przylgą poziomą i nastawną śrubą dociskową
- K0663
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0663
Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0663
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0663
Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
- K0663
Dociskacz szybkomocujący antystatyczny pionowy z przylgą pionową i nastawną śrubą dociskową
- K0664
Nakrętki kuliste
- K1736
Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem do dociskacza
- K1243
Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K1543
Miniaturowe dociskacze poziome z lewą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K1544
Miniaturowe dociskacze poziome z prawą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K1239
Dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K1433
Dociskacze poziome z przylgą pionową i masywnym ramieniem
- K1541
Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K1240
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K1241
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K2067
Dociskacze szybkomocujące czarne, poziome z przylgą poziomą i przestawnym trzpieniem dociskowym
- K1434
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K1435
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i masywnym ramieniem
- K1242
Dociskacze szybkomocujące stalowe poziome ciężkie z przestawną śrubą dociskową
- K1439
Dociskacze hakowe
- K1244
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i stałą śrubą dociskową
- K1245
Dociskacze szybkomocujące stalowe, pionowe ciężkie z przestawną śrubą dociskową
- K1246
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K1248
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K1250
Dociskacze pionowe ciężkie ze stałą śrubą dociskową
- K1251
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem
- K1253
Dociskacze pionowe ciężkie ze stałą śrubą dociskową
- K1254
Miniaturowe dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K1255
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K2066
Dociskacze szybkomocujące z czarnej stali, pionowe z przylgą poziomą i przestawnym wrzecionem dociskowym
- K1256
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K1257
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K1438
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K1258
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i masywnym ramieniem
- K1542
Dociskacze poziome ze stopką kątową i przestawną śrubą dociskową
- K1259
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K1436
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i stałą śrubą dociskową
- K1437
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem
- K1260
Zapięcia z pętlą płaskie z zaczepem
- K1261
Zapięcia z pętlą płaskie z zaczepem
- K1262
Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
- K1265
Zapięcia z pętlą pionowe z zaczepem
- K1268
Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
- K1270
Zapięcia z hakiem płaskie z zaczepem
- K1432
Zapięcia z hakiem płaskie z zaczepem
- K1545
Miniaturowe napinacze suwakowe ze wspornikiem
- K1546
Napinacze suwakowe ze wspornikiem
- K1547
Napinacze suwakowe ze wspornikiem
- K1440
Napinacze suwakowe bez podstawy
- K0087
Napinacze suwakowe ciężkie
- K0088
Napinacze suwakowe ciężkie z przekładaną dźwignią
- K0745
Napinacze suwakowe mini
- K1548
Dociskacze pneumatyczne poziome
- K1549
Napinacze suwakowe pneumatyczne
- K1550
Praski kolanowe ręczne
- K1551
Praski kolanowe pneumatyczne
- K0055
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0056
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i stałą śrubą dociskową
- K0058
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0059
Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0060
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K0061
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i masywnym ramieniem
- K0062
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0063
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i stałą śrubą dociskową
- K0064
Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem
- K0065
Dociskacze krzywkowe pionowe z przylgą poziomą
- K0066
Dociskacze pionowe ciężkie ze stałą śrubą dociskową
- K0067
Dociskacze pionowe ciężkie z masywnym ramieniem
- K0068
Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0069
Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0070
Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K0071
Miniaturowe dociskacze poziome z lewą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0267
Miniaturowe dociskacze poziome z prawą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0072
Dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
- K0073
Dociskacze poziome z przylgą pionową i masywnym ramieniem
- K0074
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
- K0075
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową
- K0076
Dociskacze poziome z przylgą poziomą i masywnym ramieniem
- K0077
Dociskacze poziome ciężkie z przestawną śrubą dociskową
- K0078
Dociskacze hakowe
- K0079
Zapięcia z hakiem płaskie z zaczepem
- K0080
Zapięcia z pętlą płaskie z zaczepem
- K0081
Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
- K0082
Zapięcia z pętlą pionowe z zaczepem
- K0083
Miniaturowe napinacze suwakowe z podstawą
- K0084
Napinacze suwakowe z podstawą
- K0085
Napinacze suwakowe z podstawą
- K0086
Napinacze suwakowe bez podstawy
- K0089
Dociskacze pneumatyczne poziome Forma A
- K0090
Dociskacze pneumatyczne poziome Forma B
- K0091
Dociskacze pneumatyczne pionowe ciężkie
- K0092
Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie
- K0093
Napinacze suwakowe pneumatyczne
- K0094
Napinacze suwakowe pneumatyczne
- K0095
Praski kolanowe ręczne
- K0096
Praski kolanowe pneumatyczne
- K0098
Adaptery kątowe
- K1431
Adaptery kątowe
- K2110
Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z prostokątnym mocowaniem
- K2111
Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z okrągłym mocowaniem
- K2112
Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z okrągłym mocowaniem
- K2113
Nakładki z tworzywa sztucznego, prostokątne z prostokątnym mocowaniem
- K0099
Nakładki na rękojeści
- K0100
Rękojeści ochronne
- K0688
Śruby ze stopką dociskową
- K0689
Śruby ze stopką dociskową
- K0690
Stopki dociskowe - neopren
- K0101
Śruby dociskowe stałe
- K1442
Śruby dociskowe stałe
- K0102
Śruby dociskowe ze stopką przegubową
- K0103
Śruby dociskowe ze stopką neoprenową
- K1443
Śruby dociskowe ze stopką neoprenową
- K0104
Poduszki z neoprenu
- K0105
Nakładki ochronne
- K0106
Nakładki neoprenowe
- K0106
Kołpaki ochronne antystatyczne
- K0107
Podkładki do śrub dociskowych
- K1441
Podkładki do śrub dociskowych
- K1210
Adapter aluminiowy
- K1211
Płyta adaptacyjna okrągła
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0662Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal. Uchwyt – poliamid.Wersja:Węgloazotowany i oksydowany na czarno. Uchwyt w kolorze niebieskim, czarnym bądź czerwonym.Wskazówka:Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności.Na zapytanie:inne kolory uchwytu.Wyposażenie:K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393Wskazówka dotycząca planu:1) Trzpień oporowy - pozycja 1 2) Trzpień oporowy - pozycja 2 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor komponentów | Kąt rozwarcia ramienia pozycja 1 | Kąt rozwarcia ramienia pozycja 2 | Kąt rozwarcia ramienia bez zderzaka | Kąt rozwarcia rękojeści pozycja 1 | Kąt rozwarcia rękojeści pozycja 2 | Kąt rozwarcia rękojeści bez zderzaka | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0662.005001 | niebieski RAL 5002 | 100° | - | 147° | 64° | - | 83° | 100 | 750 | 1050 | 620 | 750 | | | 65,20 PLN | | K0662.006001 | niebieski RAL 5002 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 96,78 PLN | | K0662.008001 | niebieski RAL 5002 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 135,33 PLN | | K0662.010001 | niebieski RAL 5002 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 211,56 PLN | | K0662.012001 | niebieski RAL 5002 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 220,18 PLN | | K0662.005000 | ciemnoszary RAL 7021 | 100° | - | 147° | 64° | - | 83° | 100 | 750 | 1050 | 620 | 750 | | | 65,20 PLN | | K0662.006000 | ciemnoszary RAL 7021 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 96,78 PLN | | K0662.008000 | ciemnoszary RAL 7021 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 135,33 PLN | | K0662.010000 | ciemnoszary RAL 7021 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 211,56 PLN | | K0662.012000 | ciemnoszary RAL 7021 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 220,18 PLN | | K0662.005003 | czerwony RAL 3020 | 100° | - | 147° | 64° | - | 83° | 100 | 750 | 1050 | 620 | 750 | | | 65,20 PLN | | K0662.006003 | czerwony RAL 3020 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 96,78 PLN | | K0662.008003 | czerwony RAL 3020 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 135,33 PLN | | K0662.010003 | czerwony RAL 3020 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 211,56 PLN | | K0662.012003 | czerwony RAL 3020 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 220,18 PLN | |
Nr Zamówienia | Kolor komponentów | Schemat otworów | M | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | H | L | L1 | Nr Zamówienia adaptera kątowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0662.005001 | niebieski RAL 5002 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 24 | 33 | 13,2 | 9,2 | 22 | 2 | 22,5 | 18 | 4,5 | 107,4 | 65,6 | 35 | K0098.02 | | | 65,20 PLN | | K0662.006001 | niebieski RAL 5002 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 43,5 | 24,9 | 5,5 | 156,3 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 96,78 PLN | | K0662.008001 | niebieski RAL 5002 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 41,5 | 32,7 | 6,8 | 184,2 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 135,33 PLN | | K0662.010001 | niebieski RAL 5002 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 47 | 38,7 | 9 | 223,9 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 211,56 PLN | | K0662.012001 | niebieski RAL 5002 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 47 | 46,7 | 8,8 | 242,4 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 220,18 PLN | | K0662.005000 | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 24 | 33 | 13,2 | 9,2 | 22 | 2 | 22,5 | 18 | 4,5 | 107,4 | 65,6 | 35 | K0098.02 | | | 65,20 PLN | | K0662.006000 | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 43,5 | 24,9 | 5,5 | 156,3 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 96,78 PLN | | K0662.008000 | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 41,5 | 32,7 | 6,8 | 184,2 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 135,33 PLN | | K0662.010000 | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 47 | 38,7 | 9 | 223,9 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 211,56 PLN | | K0662.012000 | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 47 | 46,7 | 8,8 | 242,4 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 220,18 PLN | | K0662.005003 | czerwony RAL 3020 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 24 | 33 | 13,2 | 9,2 | 22 | 2 | 22,5 | 18 | 4,5 | 107,4 | 65,6 | 35 | K0098.02 | | | 65,20 PLN | | K0662.006003 | czerwony RAL 3020 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 43,5 | 24,9 | 5,5 | 156,3 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 96,78 PLN | | K0662.008003 | czerwony RAL 3020 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 41,5 | 32,7 | 6,8 | 184,2 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 135,33 PLN | | K0662.010003 | czerwony RAL 3020 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 47 | 38,7 | 9 | 223,9 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 211,56 PLN | | K0662.012003 | czerwony RAL 3020 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 47 | 46,7 | 8,8 | 242,4 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 220,18 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|