Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
K0662

Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.
Uchwyt poliamidowy.
Pałąk odblokowujący TPE.
Wersja:niepowlekane.
Uchwyt w kolorze niebieskim, czarnym bądź czerwonym.
Wskazówka:Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności. Wewnętrzny trzpień ryglujący z zabezpieczeniem automatycznym.Na zapytanie:inne kolory uchwytu.Wyposażenie:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień oporowy - pozycja 1
2) Trzpień oporowy - pozycja 2
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS

Rysunki

Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 1
Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 2
Kąt rozwarcia
ramienia
bez zderzaka
Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 1
Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 2
Kąt rozwarcia
rękojeści
bez zderzaka
Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
F1 N
Siła
trzymająca
F2 N
Siła
zacisku
F3 N
Siła
zacisku
F4 N
CADOsp.CenaZamów
K0662.106101niebieski RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  332,05 PLN
K0662.108101niebieski RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  396,75 PLN
K0662.106100ciemnoszary RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  332,05 PLN
K0662.108100ciemnoszary RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  396,75 PLN
K0662.106103czerwony RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  332,05 PLN
K0662.108103czerwony RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  396,75 PLN
Nr ZamówieniaKolor
komponentów
Schemat
otworów
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CADOsp.CenaZamów
K0662.106101niebieski RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  332,05 PLN
K0662.108101niebieski RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  396,75 PLN
K0662.106100ciemnoszary RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  332,05 PLN
K0662.108100ciemnoszary RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  396,75 PLN
K0662.106103czerwony RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  332,05 PLN
K0662.108103czerwony RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  396,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl