Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna
K0662

Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.
Uchwyt poliamidowy.
Wersja:niepowlekane.
Uchwyt w kolorze niebieskim, czarnym bądź czerwonym.
Wskazówka:Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności.Na zapytanie:inne kolory uchwytu.Wyposażenie:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień oporowy - pozycja 1
2) Trzpień oporowy - pozycja 2
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS

Rysunki

Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 1
Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 2
Kąt rozwarcia
ramienia
bez zderzaka
Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 1
Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 2
Kąt rozwarcia
rękojeści
bez zderzaka
Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
F1 N
Siła
trzymająca
F2 N
Siła
zacisku
F3 N
Siła
zacisku
F4 N
CADOsp.CenaZamów
K0662.105001niebieski RAL 5002100°-147°64°-83°1007501050620750  122,52 PLN
K0662.106001niebieski RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  181,96 PLN
K0662.108001niebieski RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  254,33 PLN
K0662.105000ciemnoszary RAL 7021100°-147°64°-83°1007501050620750  122,52 PLN
K0662.106000ciemnoszary RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  181,96 PLN
K0662.108000ciemnoszary RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  254,33 PLN
K0662.105003czerwony RAL 3020100°-147°64°-83°1007501050620750  122,52 PLN
K0662.106003czerwony RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  181,96 PLN
K0662.108003czerwony RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  254,33 PLN
Nr ZamówieniaKolor
komponentów
Schemat
otworów
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADOsp.CenaZamów
K0662.105001niebieski RAL 50022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  122,52 PLN
K0662.106001niebieski RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  181,96 PLN
K0662.108001niebieski RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  254,33 PLN
K0662.105000ciemnoszary RAL 70212M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  122,52 PLN
K0662.106000ciemnoszary RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  181,96 PLN
K0662.108000ciemnoszary RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  254,33 PLN
K0662.105003czerwony RAL 30202M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  122,52 PLN
K0662.106003czerwony RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  181,96 PLN
K0662.108003czerwony RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  254,33 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl