Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyta adaptacyjna okrągła
K1211

Płyta adaptacyjna okrągła

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:ocynkowane lub pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Płyty adaptacyjne mogą być stosowane w połączeniu z dociskaczami. Umożliwia to wszechstronne pozycjonowanie przymocowanych do płyty dociskaczy.
Płyty adaptacyjne są przymocowywane do stołu warsztatowego za pomocą mimośrodowych modułów mocujących.
Zalety:Możliwość elastycznego przesuwania i pozycjonowania.
Elastyczna wysokość montażowa dzięki blokowi adaptacyjnemu.
Uproszczony montaż dzięki otworowi w przypadku formy B.
Wyposażenie:Mimośrodowy moduł mocujący K0754
dociskacz K….
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: zamknięta
Forma B: otwarta
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1211 Płyta adaptacyjna okrągła 575 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Płyta adaptacyjna okrągła

Płyta adaptacyjna okrągła, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Płyta adaptacyjna okrągła, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2BB1B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADOsp.CenaZamów
K1211.145Azamknięty4030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 147,38 PLN

Płyta adaptacyjna okrągła, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Płyta adaptacyjna okrągła, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADOsp.CenaZamów
K1211.1145Botwarty403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 168,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl