OpisMateriał:Dociskacze szybkomocujące ze stali nierdzewnej.
Uchwyt poliamidowy.
Czujnik siły ze stali nierdzewnej.
Obudowa do elektroniki wykonana ze stali nierdzewnej.
Tuleja dystansowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Kołpak ochronny z termoplastu.Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Kołpak ochronny czarny.Wskazówka:wraz z 1 zestawem elementów mocujących K1464Dane techniczne:czujnik siły:
siła znamionowa Fnom: siła mocująca F4
zakres kalibracji: 0 - siła mocująca F4
dokładność całego systemu: 5% Fnom
siła graniczna FL: 120% Fnom
siła rozrywająca FB: >200% Fnom
nominalny zakres temperatur BT,nom: -20 - +60 °C
wzmacniacz:
napięcie robocze: 10 - 30 V DC
sygnał wyjściowy (parametr znamionowy) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter
dopuszczalne obciążenie wtórne: <(Ub- 10V)/0,024 A
przyłącze elektryczne: M12x1
przyporządkowaniem pinów:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
stopień ochrony: IP66
Zastosowanie:Dociskacze szybkomocujące stosuje się w celu przytrzymywania i mocowania elementów obrabianych. Pełnią funkcję narzędzi montażowych i mocujących.
Dociskacz szybkomocujący z czujnikiem siły umożliwia pomiar i regulację siły zacisku. Pozwala to na definiowanie i identyfikowanie mocowanych przedmiotów obrabianych.
Ten element mocujący służy do regulacji siły zacisku. Oferta zawiera elementy mocujące o różnej wysokości, przeznaczone do obrabianych elementów o różnych grubościach.Wyposażenie:K1464Wskazówka dotycząca planu:1) Element mocujący K1464
Cechy szczególne: