Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową: mocowanie za pomocą otworów

powrót
  • Trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową: mocowanie za pomocą otworów
Nowość z zakresu technologii mocowania: trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową

Firma HEINRICH KIPP WERK opracowała nowoczesne trzpienie rozprężne, za pomocą których można ustawiać i mocować obrabiane przedmioty nad otworami. Obsługa odbywa się ręcznie za pomocą dźwigni mimośrodowej, przy czym użytkownik może bezstopniowo ustawiać zakres mocowania i siłę mocującą.

Zalety nowego rozwiązania systemów mocujących w skrócie:

  • Dzięki kompaktowym trzpieniom rozprężnym użytkownicy mogą mocować części łatwo, bez narzędzi, z wykorzystaniem efektu dociskania.
  • Rozwiązanie mocowania może być stosowane w otworach przelotowych i otworach ślepych – w przypadku otworów wierconych nie ma żadnych wymagań dotyczących wymiarów, powierzchni i kształtów.
  • Proces mocowania odbywa się przez docisk, co nie powoduje uszkodzeń powierzchni obrabianego przedmiotu.
  • Idealnie przystosowane do użycia w budowie urządzeń i budowie obrabiarek, na przykład do szybkiego mocowania płyt montażowych.
Trzpienie rozprężne są dostępne ze średnicami 10, 12 i 14, na życzenie również w innych rozmiarach.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl