Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem

powrót
Połączone funkcje w jedym produkcie:
Pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem

Firma HEINRICH KIPP WERK wprowadza na rynek rozwiązanie, które przejmuje zadanie zarówno trzpienia ustalającego, jak również uchwytów regulujących. Dzięki nowym pokrętłom zaciskowym z zatrzaskiem użytkownicy mogą ustawiać, zabezpieczać i zaciskać różne elementy regulacyjne za pomocą tylko jednego produktu.

  • Blokada jest możliwa w zwartej formie za pomocą sworzni, a mocny zacisk przez powierzchnię czołową tulei. Przez obracanie pokrętła w pozycji wyciągniętej trzpień ustalający pozostaje w pozycji wyciągniętej.

  • Opcjonalnie dostępny jest model z optycznym oznaczeniem blokady: Tutaj wystający guzik sygnalizacyjny wskazuje, że połącznie za pomocą trzpienia ustalającego nie jest w pełni zablokowane.

  • Rozwiązanie nadaje się do obsługi ręcznej modułów, agregatów, maszyn, przyrządów lub urządzeń sportowych.


Pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem jest wykonane z czarnego termoplastu; czerwony guzik sygnalizacyjny z tego samego materiału wyróżnia się optycznie. Dostępnych jest zawsze osiem różnych długości lub wersji. Średnica trzpienia ustalającego ze stali nierdzewnej mieści się w przedziale 4–8 mm, podczas gdy łuski gwintu ze stali są dostępne w rozmiarach M8–M16 z gwintem standardowym lub drobnozwojnym.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl