Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Archiwum wiadomości KIPP

powrót
Nowa certyfikacja usług TÜV dla firmy KIPP
14.12.21 - Ponownie najwyższe oceny od klientów
Nowa certyfikacja usług TÜV dla KIPP dzięki wysokiemu zadowoleniu klientów.więcej...
KIPP wspiera sport wyczynowy
17.11.21 - KIPP wspiera sport wyczynowy
Jako przyszły zakład partnerski KIPP buduje platformę łączącą sport wyczynowy i kształcenie.więcej...
Nowe pneumatyczne elementy mocujące
08.11.21 - Skróć czas potrzebny na przezbrajanie
Nowe pneumatyczne elementy mocujące marki KIPP przyczyniają się do skrócenia czasów przezbrajania.więcej...
Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung
12.10.21 - Ułatwione czyszczenie dzięki wyeliminowaniu martwych przestrzeni
Nowy system połączeń śrubowych Hygienic DESIGN do stosowania w obszarach, w których ważną rolę odgrywa higiena.więcej...
Koła i rolki KIPP
21.09.21 - Poszerzenie asortymentu produktów KIPP
Nowe koła i rolki do zastosowań przemysłowych.więcej...
Trzpienie ustalające z dźwignią mimośrodową
30.08.21 - Mocowanie tylko jednym palcem
Nowoczesne trzpienie ustalające z dźwignią mimośrodową umożliwiają wygodne szybkie przestawianie z minimalnym użyciem siły dzięki ergonomicznemu kształtowi uchwytu mimośrodowego.więcej...
Pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem
12.08.21 - Połączone funkcje w jedym produkcie: pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem
Dzięki nowym pokrętłom zaciskowym z zatrzaskiem użytkownicy mogą ustawiać, zabezpieczać i zaciskać różne elementy regulacyjne za pomocą tylko jednego produktu.więcej...
BHKW - elektrownia blokowa
29.07.21 - Dla naszego środowiska!
BHKW – brzmi znajono?więcej...
Staw wody deszczowej
24.06.21 - Dla naszego środowiska!
Odpoczynek pracowników i zwierząt przy własnym stawie (na wodę deszczową)więcej...
Nowy napinacz łańcucha KIPP
07.06.21 - Bezpieczne mocowanie przedmiotów obrabianych z nieregularnymi konturami
Nowy napinacz łańcucha marki KIPP zapewnia skuteczne naprężanie i mocowanie przedmiotów obrabianych – również ze złożonymi formami.więcej...
Przesadzanie drzew
27.05.21 - Dla naszego środowiska!
Przesadzanie drzew zamiast piły mechanicznejwięcej...
Trzpienie ustalające do Przemysłu 4.0
18.05.21 - Trzpienie ustalające do Przemysłu 4.0
Optymalne bezpieczeństwo procesu dzięki trzpieniowi ustalającemu FEATUREgrip z wbudowanym czujnikiem stanu. Przesyłają one aktualny stan załączenia bezprzewodowo do układu sterowania maszyny lub mobilnego urządzenia końcowego.więcej...
Nowy katalog KIPP: ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN
19.04.21 - Nowy katalog KIPP: ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN 2021
4800 nowości na 1600 stronach – nowy katalog ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN jest już dostępnywięcej...
Nowy katalog systemów mocujących KIPP
19.04.21 - Nowy katalog KIPP: SYSTEMY MOCUJĄCE 2021
200 nowości na 580 stronach – oto nowy katalog SYSTEMY MOCUJĄCEwięcej...
11.03.21 - Bezpieczne zamykanie również podczas ruchu i wstrząsów
Nowe zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego firmy KIPP zapewniają skuteczne blokowanie.więcej...
10.03.21 - Odpowiedzialne budownictwo

W nowym budynku logistycznym KIPP wykorzystuje „zieloną stal” neutralną pod względem emisji CO2. Nowy budynek jest więc w podwójnym znaczeniu zrównoważoną inwestycją w przyszłość.

więcej...
19.02.21 - Ergonomiczny kształt uchwytu i duża obciążalność
Uchwyty rurowe Bighand firmy KIPP w różnych wersjach wykonania i kolorach.więcej...
18.02.21 - Wytrzymałe elementy manipulacyjne z tworzywa termoutwardzalnego
Bardzo stabilne i odporne na wysoką temperaturę, do tego łatwe w czyszczeniu dzięki polerowanej powierzchni o wysokim połysku.więcej...
Niezawodne mocowanie: rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającą
19.01.21 - Niezawodne blokowanie
Rękojeści nastawne z funkcją zabezpieczającąwięcej...
Nowa certyfikacja EHEDG systemu połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT®
31.08.20 - Nowa certyfikacja EHEDG systemu połączeń śrubowych i uszczelnień Hygienic USIT®
W procesie nowej certyfikacji partnerzy KIPP oraz Freudenberg Sealing Technologies dokonali szeregu optymalizacji nowoczesnego systemu połączeń śrubowych i  uszczelnień Hygienic USIT®. Rozwiązanie ze stali nierdzewnej typu Hygienic DESIGN zostało zaprojektowanie specjalnie do zastosowań z wysokimi wymogami higieny.więcej...
KIPPflexX: Elastyczne imadło 5-osiowe z dwiema funkcjami
28.08.20 - Dalszy rozwój w zakresie technologii mocowania
KIPPflexX: Elastyczne imadło 5-osiowe z dwiema funkcjamiwięcej...
Trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową: mocowanie za pomocą otworów
25.08.20 - Nowość z zakresu technologii mocowania: trzpienie rozprężne z dźwignią mimośrodową
Firma HEINRICH KIPP WERK opracowała nowoczesne trzpienie rozprężne, za pomocą których można ustawiać i mocować obrabiane przedmioty nad otworami. Obsługa odbywa się ręcznie za pomocą dźwigni mimośrodowej, przy czym użytkownik może bezstopniowo ustawiać zakres mocowania i siłę mocującą.więcej...
Jeszcze bogatszy wybór modułowych systemów mocowania
14.07.20 - Nowe elementy bazowe do modułowych systemów mocowania

Firma HEINRICH KIPP WERK rozszerzyła swój asortyment dostaw o nowe elementy mocujące. Dzięki klient ma do dyzpozycji zaawansowany system modułowy z ponad 300 elementami bazowymi i dodatkowymi, przede wszystko do montowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC.

więcej...

Nowe trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena KIPP
10.06.20 - Bezpieczna obsługa na odległość
Nowe trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena KIPPwięcej...
Osłona higieniczna KIPP
28.05.20 - Osłona higieniczna
W czasach pandemii koronawirusa rozszerzamy nasz asortyment o specjalne osłony ustawiane ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego i aluminium.więcej...
Osłona na klamkę projektu KIPP
22.04.20 - Otwieranie drzwi w czasie epidemii koronawirusa
Wzór osłony KIPP na klamkę w formacie CAD można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej (plik STL lub STEP).

W ten sposób każdy, kto ma dostęp do drukarki 3D, może zaopatrzyć się w tego typu nakładkę na własny użytek.
więcej...
Osłona higieniczna
08.04.20 - Osłona higieniczna Standard
Osłona higieniczna Standard oferuje Państwu oraz Państwa klientom ochronę przed kaszleniem, kichaniem i pluciem.więcej...
31.03.20 - HEINRICH KIPP WERK gwarantuje ciągłość dostaw
Życzymy wszystkim naszym klientom, partnerom handlowym oraz w szczególności pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom niosącym pomoc dużo siły i przede wszystkim zdrowia.więcej...
KIPP wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym
15.12.19 - Bezpieczne unieruchamianie, precyzyjne mocowanie, dokładne pozycjonowanie
KIPP wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowymwięcej...
Trzpienie montażowe, wersje nastawne i produkty z blokadą łba
02.12.19 - Wykonania nastawne i produkty z blokadą łba
Nowe trzpienie montażowewięcej...
Zamki obrotowe Hygienic DESIGN z uchwytem T
30.09.19 - Nowość: zamek obrotowy Hygienic DESIGN z uchwytem T
Higieniczny zamek ze stali nierdzewnej zapobiega skażeniom bakteryjnym i spełnia surowe wytyczne norm dla maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym i norm higienicznych.więcej...
28.09.19 - Więcej miejsca dla przyszłości:
HEINRICH KIPP WERK rozszerza swoje warsztaty dla stażystówwięcej...
HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019
16.09.19 - HEINRICH KIPP WERK na targach Motek 2019
W 100% przyszłościowi od 1919 r.: w roku swojego jubileuszu KIPP prezentuje innowacjewięcej...
06.09.19 - HEINRICH KIPP WERK na targach FachPack 2019
Standardowe elementy maszyn dla przemysłu opakowaniowegowięcej...
Pokrętła z kluczem firmy KIPP
24.07.19 - Klucz zwiększa bezpieczeństwo
Pokrętła z kluczem firmy KIPPwięcej...
Firma KIPP wyróżniona tytułem „TOP JOB 2019”
25.06.19 - Odpowiedzialność – Prężność – Uczciwość
Firma KIPP wyróżniona tytułem „TOP JOB 2019”więcej...
5-osiowy modułowy system 138 mm
10.05.19 - 5-osiowy system mocowania KIPP dla 40-tonowych przedmiotów obrabianych
System sprawdził się już w przypadkach stosowania z ciężkimi elementami obrabianymi, wykazując wysoką stabilność i niezawodność.więcej...
01.04.19 - 100 LAT PEWNOŚCI Z KIPP
Historia sukcesu firmy HEINRICH KIPP WERKwięcej...
FEATUREgrip
19.12.18 - FEATUREgrip – inteligentne komponenty do tworzenia sieciowych rozwiązań produkcyjnych
KIPP przedstawia nową linię produktówwięcej...
KIPP przedstawia nowe podstawki wahliwe w czterech wersjach
11.09.18 - Samopowrotne w celu szybszego przezbrajania
KIPP przedstawia nowe podstawki wahliwe w czterech wersjachwięcej...
5-osiowy modułowy system mocowania KIPP dla przedmiotów obrabianych XXL
04.09.18 - Elastyczny system mocowania z punktem zerowym w rozmiarze 138
5-osiowy modułowy system mocowania KIPP dla przedmiotów obrabianych XXLwięcej...
Sprężynowanie zapobiega odchyleniu od pionu
18.06.18 - Sprężynowanie zapobiega odchyleniu od pionu
KIPP optymalizuje ogranicznik zaciskowy do profili rowkowychwięcej...
KIPP zaprezentuje swój nowy katalog na targach automatica 2018
25.05.18 - KIPP zaprezentuje swój nowy katalog na targach automatica 2018
więcej...
Wyróżnienie za wysoką jakość wzornictwa
23.05.18 - Award for high design quality
Trzpienie montażowe KIPP otrzymały nagrodę Red Dot Award 2018więcej...
KIPP zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów oferujących możliwość odbywania praktyk zawodowych
22.05.18 - Wyróżnienie FOCUS MONEY
KIPP zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów oferujących możliwość odbywania praktyk zawodowychwięcej...
Marka NovoNox to teraz NOVOnox hygienic
03.04.18 - Marka NovoNox to teraz NOVOnox hygienic
Asortyment ze stali nierdzewnej w wersjach Hygienic DESIGN oraz Hygienic USIT®więcej...
Nowy katalog systemów mocujących KIPP
26.02.18 - Ustrukturyzowany asortyment
Nowy katalog systemów mocujących KIPP więcej...
08.02.18 - Bezpieczne połączenie
KIPP prezentuje nowe złączki i łączniki oraz złącza profilowewięcej...
06.02.18 - Internetowy konfigurator trzpieni montażowych
Kulkowe trzpienie montażowe dopasowane do Twoich potrzeb!więcej...
Wyróżniony pracodawca w kategorii średnich przedsiębiorstw 2018
26.01.18 - KIPP wśród najlepszych pracodawców 2018 r. w kategorii średniej wielkości przedsiębiorstw
Środowisko pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia przekonują więcej...
Żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastu
20.12.17 - Stabilność formy do 250°C
KIPP przedstawia żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastuwięcej...
KIPP wyróżniony nagrodą CADENAS
27.11.17 - KIPP wyróżniony nagrodą CADENAS
Firma HEINRICH KIPP WERK jest laureatem nagrody CADENAS Awards 2017 „The Golden Catalog Seal”.więcej...
Wręczenie nagrody w konkursie Café na targach MOTEK 2017
26.10.17 - Dzień wręczenia nagrody!
Wręczenie nagrody w konkursie Café MOTEK 2017więcej...
Jakość obsługi KIPP: BARDZO DOBRA
08.09.17 - Jakość obsługi KIPP: BARDZO DOBRA
Pomyślne odnowienie certyfikacji TÜVwięcej...
Produkty KIPP ze stali nierdzewnej: teraz z wykończeniem matowym
26.07.17 - Nowy wygląd, sprawdzone działanie
Produkty KIPP ze stali nierdzewnej: teraz z wykończeniem matowymwięcej...
KIPP na biegu firmowym 2017 w Balingen
02.06.17 - KIPP na biegu firmowym 2017 w Balingen
33 biegaczy z firmy KIPP w tym roku znów wzięło udział w biegu firmowym w Balingen. więcej...
Łatwa w obsłudze rękojeść nastawna z przyciskiem
12.05.17 - Łatwe odblokowanie!
KIPP przedstawia łatwe w użytkowaniu rękojeści nastawne z przyciskiemwięcej...
Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostą obsługą.
05.04.17 - Szybkie łącze
Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostą obsługąwięcej...
Certyfikat AEO
04.04.17 - Certyfikacja AEO
Firma HEINRICH KIPP WERK posiada oficjalny status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) w obszarze celnym Unii Europejskiej więcej...
Zamki zaciskowe KIPP K1061
03.04.17 - KIPP przedstawia nowe elementy zamykające
Bezpieczne zamykanie jednym ruchem rękiwięcej...
Kulowe elementy transportowe KIPP – pewność i zaufanie
31.03.17 - Kulowe elementy transportowe KIPP – pewność i zaufanie
Niezawodny transport produktów i towarów więcej...
ECO wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny
01.12.16 - ECO wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny
Low Budget Designwięcej...
Wręczenie nagrody w konkursie Café MOTEK
05.11.16 - Wręczenie nagrody w konkursie Café MOTEK
W końcu nadszedł dzień wręczenia nagrody!więcej...
KIPP przedstawia nowe pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowego
04.11.16 - Mechanika z sygnalizacją dźwiękową
KIPP przedstawia nowe pokrętło trójkątne z regulacją momentu obrotowegowięcej...
Linia produktów KIPP ESD
21.10.16 - Linia produktów KIPP ESD
Optymalna ochrona wrażliwych komponentówwięcej...
KIPP elementy ZAMYKAJĄCE
10.10.16 - KIPP elementy ZAMYKAJĄCE
Złącze szybkie zamiast złącza śrubowegowięcej...
Produkty MEDIgrip do zastosowań wymagających najwyższej higieny
08.10.16 - Produkty MEDIgrip do zastosowań wymagających najwyższej higieny
Antybakteryjne tworzywo sztucznewięcej...
Kompletne rozwiązania firmy KIPP
26.09.16 - Mocowanie, obróbka, wykończenia
Kompletne rozwiązania firmy KIPPwięcej...
KIPP neuer Katalog
21.06.16 - KIPP EDITION 2016
4000 nowości
ponad 1180 stronach.
więcej...
AUTOMATICA München | Halle A5 | Stand 408
09.06.16 - AUTOMATICA Monachium | Hala A5 | Stoisko 408
Zapraszamy do odwiedzenia naszej CAFÉ LOUNGEwięcej...
KIPP NATUREgrip
07.06.16 - NATUREgrip: uchwyty KIPP z bioplastiku
Linia produktów chroniących środowiskowięcej...
Konkurs ME 2016
01.06.16 - Konkurs promocyjny z okazji Mistrzostw Europy 2016
4 TYGODNIE | 4 NAGRODYwięcej...
KIPP Uchwyty rurowe, regulowane
28.04.16 - KIPP rozszerza asortyment o regulowane UCHWYTY RUROWE
Lekka konstrukcja. Dowolne mocowanie.więcej...
Ergonomiczne rękojeści nastawne KIPP
22.03.16 - Całkowicie nowy design rękojeści nastawnych
Wygodny uchwytwięcej...
Rozszerzenia – imadła 5-osiowe kompaktowe KIPP
26.02.16 - Moduły rozszerzeń do imadeł 5-osiowych kompaktowych KIPP
Idealne do wielu zastosowań mocowaniawięcej...
Kanał YouTube KIPP
02.02.16 - Kanał YouTube KIPP
Zapoznaj się z naszymi instruktażowymi materiałami wideo więcej...
Rękojeści nastawne stalowe KIPP
18.11.15 - Wytrzymała rękojeść nastawna ze stali
Wytrzymała i efektywnawięcej...
iF Design Award
28.10.15 - iF Design Award – firma KIPP silnie reprezentowana
iF International Forum Design GmbH z siedzibą w Hanowerze od 1954 r. przyznaje
nagrodę za design – „iF DESIGN AWARD”.
więcej...
Kompaktowe uchwyty rurowe z aluminium
23.09.15 - UCHWYTY RUROWE kompaktowe KIPP
Innowacyjny design dla segmentu budowy maszyn i urządzeńwięcej...
KIPP System mocowania z punktami zerowymi UNILOCK
25.08.15 - KIPP prezentuje system mocowania ze zmiennymi punktami zerowymi UNILOCK
Nowy katalog innowacyjnych systemów mocowaniawięcej...
KIPP Aluminiowe elementy ustalające
15.07.15 - KIPP rozszerza swój asortyment o aluminiowe elementy ustalające
Praktyczna manipulacjawięcej...
TÜV Serwis bardzo dobry
27.04.15 - Jakość obsługi KIPP: BARDZO DOBRA
Przyznano certyfikację TÜV z oceną 1,7więcej...
KIPP UCHWYTY RUROWE Carbon
13.04.15 - UCHWYT RUROWY KIPP carbon
Wysokiej jakości uchwyty z najwyższej półkiwięcej...
Rękojeści nastawne z trzpieniem dociskowym KIPP
25.02.15 - Rękojeści nastawne z trzpieniem dociskowym
Delikatne mocowaniewięcej...
Metalowe taśmy ze skalą KIPP wyróżniają się wyjątkową trwałością
13.01.15 - Metalowe taśmy ze skalą KIPP wyróżniają się wyjątkową trwałością
Odporne na ścieranie, dokładne i stabilnewięcej...
Dociskacz KIPP teraz również ze stali nierdzewnej
29.09.14 - Dociskacze KIPP lock teraz również w wersji ze stali nierdzewnej
Pewne i wygodne mocowaniewięcej...
Nowe pokrętła do sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego
08.09.14 - Nowe pokrętła do sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego
Ergonomiczna obsługawięcej...
Pierścienie zaciskowe KIPP w dwóch nowych wersjach
26.08.14 - Pierścienie zaciskowe Kipp w dwóch nowych wersjach
Pewne mocowanie, w każdych warunkach.więcej...
Firma KIPP prezentuje nową serię trzpieni ustalających precyzyjnych
02.07.14 - Firma KIPP prezentuje nową serię trzpieni ustalających precyzyjnych
Przeznaczone dla najbardziej wymagającychwięcej...
Rękojeść nastawna Kakadu w nowej kolorystyce
19.05.14 - Większa indywidualizacja produktu dzięki 2K KAKADU
KIPP Rękojeść nastawna w nowej kolorystycewięcej...
Rękojeść nastawna KIPP TUKAN wyznacza nowe standardy
15.04.14 - TUKAN wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny
Dociśnięcie zamiast odciągnięcia.więcej...
KIPP rozszerza swoją ofertę trzpieni montażowych o dwa kolejne warianty
08.04.14 - Trzpienie montażowe w dwóch nowych wariantach
Nowe, sprytne i przyjazne dla użytkownikawięcej...
KIPP Imadło 5-osiowe kompaktowe
20.03.14 - KIPP Imadło 5-osiowe kompaktowe
Nowatorskie rozwiązanie w systemach mocowania 5-osiowegowięcej...
Firma KIPP prezentuje prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej
14.02.14 - Firma KIPP prezentuje prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej
Asortyment poszerzany inteligentniewięcej...
Modele CAD firmy KIPP do ponad 18 000 części w jednej aplikacji
01.07.13 - Modele CAD dla ponad 16 000 komponentów w jednej aplikacji
Nowa usługa pobierania bibliotek CAD na urządzenia mobilne z systemami Android i iOSwięcej...
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl