Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Trzpienie ustalające do Przemysłu 4.0

powrót
  • Trzpienie ustalające do Przemysłu 4.0

Nowość branżowa w KIPP: trzpienie ustalające z wbudowanym czujnikiem stanu

Firma HEINRICH KIPP WERK wprowadziła na rynek całkowicie szczególny trzpień ustalający, w którym wbudowany czujnik rejestruje stan załączenia. Sygnał jest przetwarzany w uchwycie grzybkowym i bezprzewodowo przesyłany do układu sterowania maszyny lub mobilnego urządzenia końcowego. W ten sposób trzpień ustalający FEATUREgrip z czujnikiem stanu zapewnia optymalne bezpieczeństwo procesu:
  • Użytkownik może centralnie sprawdzić, czy trzpień jest dociągnięty, czy nie. W układzie sterowania maszyny można więc na przykład ustalić, czy cykl obróbki zacznie się dopiero wtedy, gdy wszystkie trzpienie znajdą się we właściwym miejscu

  • Do podłączenia do układu sterowania KIPP oferuje pasującą bramkę K1494. Złącze umożliwia integrację trzpieni ustalających w maszynach i urządzeniach. W ten sposób można wyświetlać, sprawdzać i wykorzystywać do sterowania procesami stany załączenia komponentów.

  • Dużą korzyścią trzpieni ustalających z czujnikiem stanu jest bezprzewodowe przesyłanie stanu załączenia przez Bluetooth Low Energy. Za pomocą szyfrowanej komunikacji bramka odbiera sygnał radiowy i konwertuje go na zwykły sygnał wyjściowy.
Trzpień ustalający należy do linii produktów FEATUREgrip, której cechą szczególną są zintegrowane elementy elektromechaniczne i czujnikowe. Przekazują one komunikat zwrotny o określonych parametrach i stanach, zapewniając w ten sposób przygotowanie do postępującej cyfryzacji w odniesieniu do Przemysłu 4.0.

Bezpośrednio do produktu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl