Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowy napinacz łańcucha KIPP

powrót

NOWOŚĆ: napinacze łańcuchów marki KIPP do przedmiotów obrabianych z nieregularnymi konturami

Firma HEINRICH KIPP WERK poszerzyła swój asortyment o napinacze łańcuchów, które przede wszystkim w budowie maszyn i instalacji zapewniają skuteczne naprężanie i mocowanie przedmiotów obrabianych ze złożonymi konturami lub formami. Specjalne środki mocujące nie są więc już potrzebne.
  • KIPP oferuje dwa warianty napinaczy łańcuchów do siły mocującej 15 kN lub 40 kN, z których każdy zawiera łapy hakowe, podparcie drugostronne, cztery łańcuchy rolkowe, cztery ogniwa zamykające, sześć elementów z tworzywa sztucznego oraz jeden zestaw zabezpieczający do łańcuchów napinających.

  • Łańcuchy rolkowe są dostępne oddzielnie również w innych długościach, dzięki czemu użytkownicy mogą elastycznie reagować na najróżniejsze średnice i formy obrabianych przedmiotów.

  • Dodatkowo dostępne są zamki mocujące, których stosowanie jest zalecane od łańcuchów o długości trzech metrów.

  • Ponadto firma KIPP ma w asortymencie pryzmaty 120°, które można elastycznie ustawiać na stole maszynowym.
Naprężenie łańcucha ma wiele korzyści – równomierny rozkład siły umożliwia naprężenie stosunkowo bez przekrzywień. Elementy z tworzywa sztucznego zapewniają, że przedmioty obrabiane nie niszczą się. Użytkownicy korzystają ponadto z dużego zakresu regulacji i dużej siły zacisku. Napinacze łańcucha montowane są za pomocą śrub mocujących i nakrętek do rowków teowych na obrabiarce lub na płycie do mocowania.

                       

                  

Odkryj teraz napinacze łańcucha

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl