Firma HEINRICH KIPP WERK stworzyła nowy system połączeń śrubowych, przeznaczony do stosowania w obszarach, w których ważną rolę odgrywa higiena. Rozwiązanie pozbawione martwych przestrzeni, w którym wszystkie elementy są do siebie optymalnie dopasowane, ma w założeniu ułatwiać czyszczenie, stanowiąc alternatywę wobec systemu połączeń śrubowych Hygienic USIT®. Spełnione są wymagania rozporządzenia 10/2011 UE oraz przepisów FDA CFR21.
- Płynne promienie i przejścia; system połączeń śrubowych jest pozbawiony rowków, rąbków czy nierównych powierzchni podparcia
- Promienie wewnętrzne wielkości > 3 mm, średnia wartość chropowatości powierzchni < 0,8 µm
- Odporność na działanie środków czyszczących o wartości pH od pH4 do pH14 oraz silnych ługów
- Pierścień uszczelniający o geometrii umożliwiającej optymalne czyszczenie, wysokiej odporności na reakcje hydrolizy i rozszerzonym zakresie temperatury od -20 do 100 °C
- Wersja pierścienia uszczelniającego w kolorze ultramaryny – barwa przyjęta w branży do identyfikacji ciał obcych w środkach żywności
System połączeń śrubowych od początku do końca jest wyłącznym dziełem firmy KIPP. Jednolite wzornictwo śrub i nakrętek kołpakowych gwarantuje nie tylko wysoką funkcjonalność, lecz również spójność optyczną. Formy łbów kulistych są zastrzeżone i podlegają prawnej ochronie wzorów. Pierścień uszczelniający z termoplastu POM jest fabrycznie montowany na śrubie lub nakrętce. Można go jednak zamówić oddzielne i wymienić. Śruba i nakrętka są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 i dostępne w rozmiarach od M4 do M16. Klienci mogą wybierać między wersją niepolerowaną i polerowaną. |