Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPPflexX: Elastyczne imadło 5-osiowe z dwiema funkcjami

powrót
Test

Imadło 5-osiowe KIPPflexX: imadło i mechanizm centrujący (2 W 1)

Firma HEINRICH KIPP WERK udoskonaliła sprawdzone imadło 5-osiowe. Nowy KIPPflexX to wyjątkowy system o maksymalnej elastyczności dla użytkownika, w którym zjednoczono dwie funkcje:

1. Dzięki opatentowanemu systemowi docisków bocznych można stosować go jako imadło samocentrujące. Przedmiot obrabiany ustawia się
    przy tym zawsze na środku – gwarantowana jest wysoka powtarzalność.

2. Alternatywnie system działa jak standardowe imadło także do mocowania części nieobrobionych w frezarkach 5-osiowych.

Pozostałe zalety:
  • Łatwa obsługa z szybką regulacją za pomocą korby
  • Wysokość przykładania 180 mm z optymalną dostępnością dla narzędzia
  • Płaskie prowadzenie zapewniające większą stabilność i tym samym większą sztywność systemu mocowania
  • Nadzwyczaj wysoka siła mocowania
  • Możliwość rozszerzenia obszaru mocowania za pomocą dodatkowych płytek podstawowych i wałków przedłużających

KIPPflexX nadaje się do montażu na stołach maszynowych z rowkami teowymi, siatką otworów M.T.P. lub systemami mocowania z punktem zerowym. Fizyka mocowania z inteligentnym rozkładem siły powoduje bowiem przenoszenie na stół maszynowy jedynie niewielkich momentów obrotowych.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl