Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym

powrót
  • KIPP wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym

Bezpieczne unieruchamianie, precyzyjne mocowanie, dokładne pozycjonowanie

KIPP wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym
Stały rozwój przy zorientowaniu na klienta: Sprężynowe zatrzaski trzpieniowe ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym to produkt, który firma HEINRICH KIPP WERK dodała do asortymentu standardowego ze względu na liczne zapytania klientów. Są dostępne w wielu wykonaniach, unikalnych na rynku: KIPP oferuje łącznie około 50 modeli ze stali, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego polioksymetylenu (POM); opcjonalnie mogą być one wyposażone w sprawdzone zabezpieczenie gwintu.

W odróżnieniu od dostępnych dotychczas modeli te sprężynowe zatrzaski trzpieniowe są stosowane przede wszystkim jako trzpienie odciskowe oraz jako sprężynowane ograniczniki w budowie narzędzi. Co ważne: w tych wersjach ze spłaszczonym trzpieniem dociskowym uruchomienie trzpienia dociskowego następuje wyłącznie w kierunku osiowym. Do aktywacji promieniowej lub bocznej KIPP oferuje w swoim programie wiele alternatywnych elementów dociskowych.

Poprzez ofertę obejmującą aktualnie ponad 800 wariantów standardowych HEINRICH KIPP WERK oferuje sprężynowe zatrzaski trzpieniowe do wszelkich zastosowań. Dostępne są one nie tylko w wersjach ze stali, ale również – do zastosowań z substancjami chemicznymi – w wersjach ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub mieszanych. Dzięki licznym możliwościom kombinacji tulei, kulek i sprężyn dostępny jest idealny element dociskowy do każdego zastosowania. Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu gwintu elementy dociskowe wytrzymują nawet silne wstrząsy, uderzenia i wibracje.

Sprężynowe zatrzaski trzpieniowe są używane przede wszystkim jako elementy dociskowe i odciskowe, wyrzutniki lub ograniczniki amortyzowane. Dzięki wszechstronnym elementom można:

  • mocować często wymieniane elementy
  • osiągać precyzyjne wymiarowo odległości między ogranicznikami
  • przeprowadzać niezawodne dociskanie i odciskanie komponentów systemu

Części poruszane liniowo lub promieniowo są niezawodnie blokowane w ustalonych pozycjach za pomocą zatrzasków kulowych, a elementy wyrównywane w tulejach i łożyskach są precyzyjnie centrowane.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl