Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastu

powrót
  • Żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastu
Stabilność formy do 250°C

KIPP przedstawia żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastu

Nowe uchwyty pałąkowe oferowane przez HEINRICH KIPP WERK są niezawodnie i sprawdzają się w wysokich temperaturach. Żaroodporne uchwyty nie są jedyną nowością: KIPP poszerza swoją gamę produktów o stabilne uchwyty pałąkowe oraz krótkie rękojeści cechujące się dużą trwałością.

Nowe uchwyty pałąkowe KIPP są odporne na długotrwałe obciążenie termiczne wynoszące do 150°C oraz krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury do 250°C. Mogą być wykorzystywane w technice medycznej oraz w tych elementach konstrukcyjnych urządzeń, które są narażone na działanie wysokich temperatur.

Podstawą wysokiej odporności termicznej jest wzmocniony włóknami szklanymi termoplast PPA. W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych kompozyt ten wyróżnia się dużą odpornością na odkształcenia. Czarne uchwyty pałąkowe, które są dostępne od ręki w różnych długościach, są mocowane od strony użytkownika za pomocą wkrętów z łbem walcowym lub nakrętek sześciokątnych. W porównaniu do aluminiowych uchwytów pałąkowych wersja z tworzywa sztucznego cechuje się mniejszą wagą oraz niższą ceną.

Oprócz uchwytów pałąkowych odpornych na działanie wysokiej temperatury KIPP przedstawi pod koniec roku m.in. stabilne uchwyty pałąkowe z zaokrąglonego aluminium oraz krótkie rękojeści ze stali nierdzewnej. Dzięki temu i tak już obszerny asortyment uchwytów zostanie ponownie powiększony. Klienci każdej branży znajdą czy to w katalogu, czy na stronie internetowej szeroki wybór uchwytów pałąkowych, łukowych, kasetowych, rurowych i profilowanych wykonanych z różnych materiałów. Firma KIPP wyznaczyła sobie za cel, aby mieć w swojej ofercie elementy manipulacyjne w pełni zaspokajające potrzeby związane z branżą budowy maszyn i urządzeń.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl