Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej 
z płytą adaptacyjną, forma A
K1506_A

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Płyta adaptacyjna ze stali.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Płyta adaptacyjna ocynkowana.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka:Płyty adaptacyjne zapewniają kompatybilność z 3-otworowymi dociskaczami Kipp, do płyt rastrowych lub płyt o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm.
Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze elementów ze sworzniami mocującymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1506_A Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną, forma A 246 kB

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej 
z płytą adaptacyjną, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADOsp.CenaZamów
K1506.0016AStal52132616M530,517,5661130132656 141,90 PLN
K1506.1020AStal nierdzewna52132620M53421661130132656 155,93 PLN
K1506.0028AStal52132628M54128661130132656 184,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl