Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką
K1504

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Podkładka ze stali 1.0715.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Podkładki ocynkowane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka:Do mocowania płyt adaptacyjnych, kątowników oraz płyty otwartej na stołach z siatką rastrową, a także płytach z otworem o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm. Możliwość zastosowania również jako ogranicznik punktowy oraz do pozycjonowania i mocowania płyt wymiennych mocujących. Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze klinów zaciskowych.Zalety:Skuteczne również w przypadku płyty do mocowania wykonanej z cienkiego materiału (metal: ≥8 mm lub ≥4 mm; drewno: ≥18 mm).
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Niska konstrukcja.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1504 Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką 387 kB

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D

D1HH1H2SWB
Zakres mocowania
CADOsp.CenaZamów
K1504.016stal16404817,5760-14 95,53 PLN
K1504.120stal nierdzewna20404821760-10 109,61 PLN
K1504.028stal28406828760-23 137,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl