Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem zaciskowym
K1505

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść z odlewu cynkowego wg DIN EN 12844.
Kątownik zaciskowy z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Uchwyt w kolorze czarnym, powleczony tworzywem sztucznym.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka:Kątowniki zaciskowe są odpowiednie do mocowania profili aluminiowych – np. w funkcji ogranicznika – na stołach rastrowych lub płytach z otworem o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28. Zwolnienie dźwigni zaciskowej powoduje poluzowanie obu zacisków, co umożliwia swobodne obracanie i przesuwanie. Sworznie mocujące z kątownikiem zaciskowym są zazwyczaj stosowane parami.Zalety:Skuteczne również w przypadku płyty do mocowania wykonanej z cienkiego materiału (metal ≥8 mm lub ≥4 mm oraz drewno ≥18 mm).
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Obsługa beznarzędziowa.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1505 Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem zaciskowym 395 kB

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem zaciskowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
BD

H1H2L1L2CADOsp.CenaZamów
K1505.016stal321625362065 186,15 PLN
K1505.120stal nierdzewna322021362065 200,17 PLN
K1505.028stal322836362065 228,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl