Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść z odlewu cynkowego wg DIN EN 12844.
Kołki centrujące i kliny zaciskowe ze stali 1.0715.
Pierścień zaciskowy ze stali.
Wersja:Uchwyt w kolorze czarnym, powleczony tworzywem sztucznym.
Kołek centrujący i pierścień zaciskowy fosforowane.
Kliny zaciskowe oksydowane.
Podziałka pomiarowa naniesiona laserowo.
Wskazówka:Dociąganie śruby lub obracanie dźwigni zaciskowej powoduje zamocowanie w otworze obu klinów zaciskowych. Za pomocą regulowanego bezstopniowo pierścienia zaciskowego można zamocować jeden lub kilka elementów separujących o różnej grubości.Zastosowanie:Sworznie mocujące idealnie nadają się do mocowania często wykorzystywanych elementów separujących na stołach rastrowych/spawalniczych o różnych grubościach materiału ze Ø otworu równą 16 mm lub 28 mm.Zalety:Bezstopniowo ustawiany zakres mocowania 0-36 mm oraz 0-75 mm.
Średnica i jakość powierzchni otworu nie mają znaczenia (do H12).
Łatwe ustawianie zakresu mocowania za pomocą podziałki.
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Efekt dociskania osiągany również w przypadku stołu wykonanego z cienkiego materiału (≥8 mm lub ≥4 mm).
Kompatybilne z popularnymi elementami separującymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1503 Sworznie mocujące ze stali 748 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Sworznie mocujące ze stali

Sworznie mocujące ze stali, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HH1H2SWB
Zakres mocowania
CADOsp.CenaZamów
K1503.0016A16347817,54960-36 316,09 PLN
K1503.0028A2848129289060-75 379,33 PLN

Sworznie mocujące ze stali, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaAD

D1HH1H2B
Zakres mocowania
CADOsp.CenaZamów
K1503.0116B65163410917,5800-36 344,14 PLN
K1503.0128B802848168281290-75 407,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl