Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm, sprezyna zamykajaca
K1173_B

Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal, stal szlachetna 1.4301 lub aluminium 5754.
Sprężyna naciągowa ze stali lub stali nierdzewnej.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal szlachetna i aluminium, niepowlekane.
Sprężyna naciągowa ze stopu cynkowo-aluminiowego.
Wskazówka:Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1173_B Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm, sprezyna zamykajaca 172 kB

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm, sprezyna zamykajaca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1173.50501stal5095030542 49,20 PLN
K1173.150501stal nierdzewna A250105030542 71,17 PLN
K1173.250501aluminium5095030542 73,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl