- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- K0434
Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne
- K0434
Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
- K0435
Zawiasy tworzywo sztuczne
- K1963
Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
- K0436
Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
- K0437
Zawiasy z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
- K0438
Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
- K0439
Zawiasy z zatrzaskiem, tworzywo sztuczne
- K0440
Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne
- K1195
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1196
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1518
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wstępnie nastawionym tarciem
- K1197
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1198
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1004
Zawiasy z tworzywa sztucznego z otworem mocującym
- K1005
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tuleją gwintowaną
- K1006
Zawiasy z tworzywa sztucznego z trzpieniem gwintowanym
- K1007
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tulejką i trzpieniem gwintowanym
- K2119
Zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego
- K0441
Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K0442
Zawiasy z zaciskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K1897
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K1898
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
- K1899
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze śrubą mocującą
- K2101
Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem
- K2102
Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
- K2103
Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
- K2104
Osie stal nierdzewna do półzawiasów
- K2105
Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
- K0579
Zawiasy wyczepiane, lewe, z aluminium
- K0579
Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
- K0580
Zawiasy wyczepiane z aluminium
- K1084
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1343
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1852
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1964
Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
- K1853
Zawiasy ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym
- K1900
Zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane
- K1085
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1341
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1809
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1810
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
- K1346
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1348
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, lewe
- K1342
Zawiasy, wyczepiane ze stali nierdzewnej
- K1347
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej
- K1141
Zawiasy stalowe, niewymagające konserwacji
- K1082
Zawiasy z blachy stalowej lub blachy nierdzewnej
- K1349
Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1517
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1447
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
- K1448
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
- K1449
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1519
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1140
Zawiasy spawalne
- K1805
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne
- K1173
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm
- K1174
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
- K1175
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
- K1176
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm
- K1177
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm
- K1178
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
- K1179
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
- K1665
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
- K1180
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
- K1666
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
- K1667
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
- K1181
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 1,3 Nm
- K1182
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
- K1142
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1143
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa
- K1338
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1144
Zawiasy prostokątne z otworami, wersja długa
- K1304
Zawiasy ze stali nierdzewnej przykręcane
- K0985
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K1337
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K0984
Zawiasy spawalne
- K1499
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa
- K1501
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa
- K1874
Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
- K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1897Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego |
powrót |
|
|
OpisMateriał:.Zawias cynkowego odlewu ciśnieniowego. Oś ze stali nierdzewnej.Wersja:Zawias strumieniowany, chromowany lub czarny. Oś niepowlekana.Wskazówka:Zawiasy do drzwi wewnętrznych. Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.
*W tych miejscach od spodu znajdują się otwory, które w razie potrzeby można rozwiercić.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.Wyposażenie:Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642 (K0708).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Kąt otwarcia | S | F1 N | F2 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1897.0504004011 | A | chromowany | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 | | | 30,73 PLN | | K1897.0504004021 | A | czarny | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 | | | 23,44 PLN | | K1897.0605005011 | A | chromowany | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 | | | 39,48 PLN | | K1897.0605005021 | A | czarny | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 | | | 27,60 PLN | | K1897.0607605011 | A | chromowany | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 | | | 35,16 PLN | | K1897.0607605021 | A | czarny | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 | | | 31,64 PLN | | K1897.0606305011 | A | chromowany | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 | | | 38,88 PLN | | K1897.0606305021 | A | czarny | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 | | | 31,10 PLN | | K1897.0806006011 | A | chromowany | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 | | | 52,06 PLN | | K1897.0806006021 | A | czarny | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 | | | 37,86 PLN | | K1897.0607606021 | A | czarny | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 3650 | 2000 | | | 43,80 PLN | | K1897.0809006011 | A | chromowany | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 | | | 61,84 PLN | | K1897.0809006021 | A | czarny | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 | | | 58,70 PLN | | K1897.0812006011 | A | chromowany | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 | | | 88,08 PLN | | K1897.0812006021 | A | czarny | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 | | | 65,23 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|