Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
K1447

Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal, osie i elementy złączne ze stali nierdzewnej 1.4016.
Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne ze stali nierdzewnej 1.4404.
Wersja:Ocynkowane.
Z połyskiem.
Montaż:- Do montażu wpuszczanego lub od góry
- Do montażu z prawej albo lewej strony.
- Do stosowania w poziomie lub w pionie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) montaż wpuszczany
2) montaż od góry
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1447 Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90° 661 kB

Rysunki

Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A

A1A2BB1B2B3CDSCADOsp.CenaZamów
K1447.442932stal443420291369,5323,52 71,88 PLN
K1447.1442932stal nierdzewna A4443420291369,5323,52 126,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl