Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
K1174

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zawiasy – wykonanie walcowane.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny otwierający:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1174 Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm 164 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADOsp.CenaZamów
K1174.20750stal2011,275602,81,80,811801210 48,49 PLN
K1174.120750stal nierdzewna A22011,275602,81,80,814301740 74,41 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl