Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.Wersja:Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wskazówka:Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.

* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż:Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba ze stożkiem
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0357 Trzpienie rozprężne 213 kB

Rysunki

Trzpienie rozprężne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD
min.
D1D2D3
dla śrub z łbem
stożkowym ISO 10642
D4
Śruba ze
stożkiem
HH1H2H3SW
Śruba ze
stożkiem
Maks. moment
dokręcania
Nm
maks. siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 408,10 PLN
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 415,14 PLN
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 423,42 PLN
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 432,84 PLN
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 562,48 PLN
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 692,68 PLN
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 883,48 PLN
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 917,07 PLN
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 1 482,22 PLN
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 2 261,48 PLN
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 4 403,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl