Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociskacz centrujący stal, okrągły
K1965

Dociskacz centrujący stal, okrągły

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dociskacz centrujący stal ulepszona cieplnie.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wersja:Dociskacze centrujące hartowane (47-53 HRC) i oksydowane.
Sprężyna niepowlekana.
Wskazówka:Dociskacze centrujące umożliwiają centrowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego w otworze.

Podczas procesu mocowania na ściankę otworu oddziałuje punktowo siła naprężająca.
Wskazówka dotycząca planu:
Wymiar H1 odnosi się do wysokości D min.

1) Śruba z łbem walcowym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1965 Dociskacz centrujący stal, okrągły 473 kB

Rysunki

Dociskacz centrujący stal, okrągły
Dociskacz centrujący stal, okrągły
Dociskacz centrujący stal, okrągły

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

D
min.
D
maks.
D1L
maks.
HH1H2RMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 239,89 PLN
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 252,08 PLN
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 260,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl