|
|
K0375Elementy mocujące do przedmiotów okrągłych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szczęki – stal.
Sprężyna – 1.4310.
Śruba – klasa wytrzymałości 8.8.Wersja:Szczęki oksydowane. Śruba ocynkowana na niebiesko.Wskazówka:Elementy mocujące są prostą alternatywą dla konwencjonalnych zacisków (rowek i śruba mocująca) dla okrągłych części. Elementy nadają się do różnych materiałów (np. metali, tworzyw sztucznych, drewna, ...). Do poluzowania mocno zaciśniętych szczęk wystarczy jedno uderzenie w kierunku osiowym lub wyciągnięcie za pomocą dodatkowego gwintu w szczękach bądź w gnieździe sześciokątnym śruby z łbem walcowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D min. | D maks. | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | L maks. | L1 | SW | X | Moment naprężania maks. Nm | Maks. moment dokręcania Nm | Nr zamówienia narzędzia montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0375.04 | 6 | 10 | 8 | 8 | M4 | M5 | M2,5 | 4 | 27 | 8 | 3 | 2,8 | max. 20 | 2,9 | K0375.904 | | | 105,32 PLN | | K0375.05 | 10 | 15 | 10 | 10 | M5 | M6 | M3 | 5 | 33 | 10 | 4 | 3,3 | max. 45 | 6 | K0375.905 | | | 109,92 PLN | | K0375.06 | 15 | 20 | 12 | 12 | M6 | M7 | M4 | 6 | 39 | 12 | 5 | 3,5 | max. 100 | 10 | K0375.906 | | | 116,02 PLN | | K0375.08 | 20 | 30 | 16 | 16 | M8 | M10 | M5 | 8 | 46 | 16 | 6 | 4 | max. 170 | 25 | K0375.908 | | | 127,47 PLN | | K0375.10 | 30 | 40 | 20 | 20 | M10 | M12 | M6 | 10 | 53 | 20 | 8 | 4,8 | max. 290 | 46 | K0375.910 | | | 137,30 PLN | | K0375.12 | 40 | 60 | 25 | 25 | M12 | M14 | M8 | 12 | 70 | 25 | 10 | 5,6 | max. 450 | 82 | K0375.912 | | | 154,73 PLN | | K0375.16 | 60 | 125 | 30 | 30 | M16 | M18 | M10 | 16 | 81 | 30 | 14 | 7,9 | max. 650 | 206 | K0375.916 | | | 175,54 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|