Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
K1149

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Trzpień ustalający stalowy.
Tuleja gwintowana stalowa.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminium.
Wersja:Trzpień ustalający: stal hartowana, szlifowana i oksydowana.
Tuleja gwintowana oksydowana.
Oznaczenie pozycji blokady anodowane na czerwono.
Wskazówka:Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą

1) pierścień znacznikowy
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1149 Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady 258 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1149.71105A5M10x12143,5177155131,3512 50,55 PLN
K1149.71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 57,12 PLN
K1149.71308A8M16x1,533682610238192,31535 66,83 PLN

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, oznaczeniem pozycji blokady i przeciwnakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, oznaczeniem pozycji blokady i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 51,78 PLN
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 57,87 PLN
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 69,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl