Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający gwintowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja:Wersja stalowa:
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany. Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Wbudowany czujnik rejestruje ustawiony stan położenia trzpienia ustalającego. Sygnał jest przetwarzany w uchwycie grzybkowym i bezprzewodowo przesyłany do mobilnego urządzenia końcowego lub urządzenia sieciowej K1494.
Stan trzpienia jest wyświetlany i może być dalej przetwarzany.
Do dalszego przetwarzania sygnału, np. w sterowniku maszyny, wymagane jest urządzenie sieciowe K1494.
Trzpień ustalający jest zasilany baterią okrągłą, którą w razie potrzeby można wymienić.
Dane techniczne:Sygnał radiowy: Bluetooth LE 4.2
Typ baterii: okrągła, litowa CR2032
Czas pracy baterii: 1 rok
Zastosowanie:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Trzpień ustalający z czujnikiem stanu umożliwia użytkownikowi niezależne od uruchamiania sterowanie procesem. Poza tym otrzymuje się potwierdzenie, że trzpień znajduje się w żądanym położeniu.
Wyposażenie:Urządzenie sieciowe K1494Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1495 Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu 817 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D

D1D2HLL1L2L3SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1495.1105AStalhartowane5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.1206AStalhartowane6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.1308AStalhartowane8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.1410AStalhartowane10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.1412AStalhartowane12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie
K1495.01105AStal nierdzewnahartowane5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.01206AStal nierdzewnahartowane6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.01308AStal nierdzewnahartowane8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.01410AStal nierdzewnahartowane10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.01412AStal nierdzewnahartowane12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie
K1495.11105AStal nierdzewnaniehartowany5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.11206AStal nierdzewnaniehartowany6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.11308AStal nierdzewnaniehartowany8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.11410AStal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.11412AStal nierdzewnaniehartowany12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D

D1D2HLL1L2L3SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1495.2105BStalhartowane5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.2206BStalhartowane6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.2308BStalhartowane8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.2410BStalhartowane10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.2412BStalhartowane12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie
K1495.02105BStal nierdzewnahartowane5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.02206BStal nierdzewnahartowane6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.02308BStal nierdzewnahartowane8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.02410BStal nierdzewnahartowane10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.02412BStal nierdzewnahartowane12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie
K1495.12105BStal nierdzewnaniehartowany5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.12206BStal nierdzewnaniehartowany6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.12308BStal nierdzewnaniehartowany8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.12410BStal nierdzewnaniehartowany10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.12412BStal nierdzewnaniehartowany12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D

D1D2HLL1L2L3SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1495.3105CStalhartowane5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.3206CStalhartowane6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.3308CStalhartowane8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.3410CStalhartowane10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.3412CStalhartowane12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie
K1495.03105CStal nierdzewnahartowane5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.03206CStal nierdzewnahartowane6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.03308CStal nierdzewnahartowane8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.03410CStal nierdzewnahartowane10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.03412CStal nierdzewnahartowane12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie
K1495.13105CStal nierdzewnaniehartowany5M10x13555717715131,3512Na zapytanie
K1495.13206CStal nierdzewnaniehartowany6M12x1,53566220817141,8614Na zapytanie
K1495.13308CStal nierdzewnaniehartowany8M16x1,535876261023192,31535Na zapytanie
K1495.13410CStal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5351082281225222,81534Na zapytanie
K1495.13412CStal nierdzewnaniehartowany12M20x1,5351286281425222,81539Na zapytanie

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
D

D1D2HLL1L2L3SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1495.4105DStalhartowane5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.4206DStalhartowane6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.4308DStalhartowane8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.4410DStalhartowane10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.4412DStalhartowane12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie
K1495.04105DStal nierdzewnahartowane5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.04206DStal nierdzewnahartowane6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.04308DStal nierdzewnahartowane8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.04410DStal nierdzewnahartowane10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.04412DStal nierdzewnahartowane12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie
K1495.14105DStal nierdzewnaniehartowany5M10x1355571771513171,3512Na zapytanie
K1495.14206DStal nierdzewnaniehartowany6M12x1,5356622081714191,8614Na zapytanie
K1495.14308DStal nierdzewnaniehartowany8M16x1,53587626102319242,31535Na zapytanie
K1495.14410DStal nierdzewnaniehartowany10M20x1,535108228122522302,81534Na zapytanie
K1495.14412DStal nierdzewnaniehartowany12M20x1,535128628142522302,81539Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl