text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
4 Wynik

Opis

Opis produktu
Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei pozycjonujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.
Materiał

Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.

Czujnik ze stali nierdzewnej.

Nakrętka zaciskowa mosiężna.

Wersja
Tuleja pozycjonująca:
stal hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.

Czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka
Dostosowana do elementów montażowych K0638.
Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu.
Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.
Montaż
Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo
Tuleje pozycjonujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gwint przelotowy
Forma B: z gwintem i kołnierzem 
Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym
Forma D: gładka

1) LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski

Inni klienci kupili również