- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- K1678
Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym stal nierdzewna z prowadnicą wewnętrzną
- K1670
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1672
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1674
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1677
Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym stal z prowadnicą ewnętrzną
- K1671
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K1673
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K1675
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K1675_A
Rygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki
- K1675_B
Rygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką
- K1675_C
Rygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki
- K1675_D
Rygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma D, z kapturkiem rygla, z nakrętką
- K0639
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K0640
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K0348
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K0637
Trzpienie ustalające stal nierdzewna z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1679
Rygiel, z sześciokątem
- K1680
Rygiel, stal nierdzewna z sześciokątem
- K1284
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
- K1285
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
- K0638
Elementy montażowe
- K0638
Elementy montażowe
- K0349
Rygle zamykające
- K1668
Rygiel ze sprężyną powrotną stal lub mosiądz rygiel do góry lub do dołu
- K1669
Zaczepy zamykające stal lub mosiądz do rygli ze sprężyną powrotną
- K1691
Rygiel ze sprężyną powrotną aluminium rygiel w lewo lub w prawo
- K1692
Zaczepy zamykające aluminium do rygli ze sprężyną powrotną
- K1693
Rygiel ze sprężyną powrotną stal nierdzewna rygiel do góry lub do dołu
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1675_CRygle ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem, forma C,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty. Ogranicznik 180° zapobiega przeskakiwaniu zapadki, a tym samym ponownemu wysunięciu trzpienia ustalającego. Wybór wersji (lewej, prawej) definiuje kierunek obrotu rygla.Materiał:Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.Wersja:Tuleja gwintowana i rygiel niepowlekane. Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany. Sprężyna dociskowa niepowlekana. Kapturek rygla w różnych kolorach: - ciemnoszary RAL 7021 - pomarańczowy RAL 2004 - żółty RAL 1021 - czerwony RAL 3020 - zielony RAL 6032 - niebieski RAL 5017 - jasnoszary RAL 7035Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°. Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego. Ogranicznik 180° z jednym kierunkiem obrotu.Na zapytanie:Wykonania specjalne. Wyposażenie:Elementy przytrzymujące K0638. Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 2 | Kolor komponentów | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1675.11060410 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.11060510 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.11060610 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.11060512 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.11060612 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.11060812 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.11060616 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060816 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11061016 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.110608201 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.110610201 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.110612201 | C | lewy | ciemnoszary RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.110604102 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.110605102 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.110606102 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.110605122 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.110606122 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.110608122 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.110606162 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.110608162 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.110610162 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106082012 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106102012 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106122012 | C | lewy | pomaranczowy RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106041016 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051016 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106061016 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051216 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061216 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106081216 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061616 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106081616 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106101616 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060820116 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061020116 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061220116 | C | lewy | żółty RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106041084 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051084 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106061084 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051284 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061284 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106081284 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061684 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106081684 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106101684 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060820184 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061020184 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061220184 | C | lewy | czerwony RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106041086 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051086 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106061086 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051286 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061286 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106081286 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061686 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106081686 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106101686 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060820186 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061020186 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061220186 | C | lewy | zielony RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106041087 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051087 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106061087 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051287 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061287 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106081287 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061687 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106081687 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106101687 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060820187 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061020187 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061220187 | C | lewy | niebieski RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.1106041088 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051088 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106061088 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.1106051288 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061288 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106081288 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.1106061688 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106081688 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.1106101688 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.11060820188 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061020188 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.11061220188 | C | lewy | jasnoszary RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21060410 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.21060510 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.21060610 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.21060512 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.21060612 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.21060812 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.21060616 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060816 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21061016 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.210608201 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.210610201 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.210612201 | C | prawy | ciemnoszary RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.210604102 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.210605102 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.210606102 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.210605122 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.210606122 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.210608122 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.210606162 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.210608162 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.210610162 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106082012 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106102012 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106122012 | C | prawy | pomaranczowy RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106041016 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051016 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106061016 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051216 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061216 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106081216 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061616 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106081616 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106101616 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060820116 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061020116 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061220116 | C | prawy | żółty RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106041084 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051084 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106061084 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051284 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061284 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106081284 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061684 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106081684 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106101684 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060820184 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061020184 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061220184 | C | prawy | czerwony RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106041086 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051086 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106061086 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051286 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061286 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106081286 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061686 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106081686 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106101686 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060820186 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061020186 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061220186 | C | prawy | zielony RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106041087 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051087 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106061087 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051287 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061287 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106081287 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061687 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106081687 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106101687 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060820187 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061020187 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061220187 | C | prawy | niebieski RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.2106041088 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051088 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106061088 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 81,24 PLN | | K1675.2106051288 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061288 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106081288 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 88,36 PLN | | K1675.2106061688 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106081688 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.2106101688 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 96,82 PLN | | K1675.21060820188 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061020188 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | | K1675.21061220188 | C | prawy | jasnoszary RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 114,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|