Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
K0640

Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Uchwyt jednoskrzydełkowy – stal nierdzewna 1.4308.
Trzpień ustalający – stal nierdzewna 1.4305.
Tulejka – stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Z połyskiem. Trzpień ustalający szlifowany, niehartowany.Wskazówka:Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym stosuje się w przypadkach, gdy trzpień ustalający czasowo musi być schowany. Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót uchwytu jednoskrzydełkowego o 180°.
Dzięki zapadce trzpień zostaje zablokowany w tym położeniu.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma E: uchwyt niepowlekany, gładka tuleja
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0640 Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna 203 kB

Rysunki

Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0640.1080410E41038259361814 65,44 PLN
K0640.1080510E51038259361,3814 65,44 PLN
K0640.1080610E61038259361,8814 65,44 PLN
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 71,87 PLN
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 71,87 PLN
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 71,87 PLN
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 78,51 PLN
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 78,51 PLN
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 78,51 PLN
K0640.1080820E8207050186122,32060 93,46 PLN
K0640.1081020E10207050186122,82060 93,46 PLN
K0640.1081220E122070501861232060 93,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl