- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1669Zaczepy zamykające stal lub mosiądz do rygli ze sprężyną... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub mosiądz.Wersja:Stal ocynkowana. Mosiądz chromowany.Wskazówka:Zaczepy zamykające można łatwo przykręcić do rygla.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1669.11350 | stal | ocynkowany | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 8,27 PLN | | K1669.16500 | stal | ocynkowany | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 9,29 PLN | | K1669.22680 | stal | ocynkowany | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 16,20 PLN | | K1669.11351 | mosiądz | chromowany | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 16,74 PLN | | K1669.16501 | mosiądz | chromowany | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 34,73 PLN | | K1669.22651 | mosiądz | chromowany | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 54,11 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|