- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- K2047
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego
- K1502
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, sterowane zdalnie
- K2042
Rozdzielacz cięgna Bowdena do trzpieni ustalających ze zdalnym sterowaniem
- K2116
Cięgna Bowdena do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie
- K2023
Liny stalowe z końcówką
- K2024
Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
- K2025
Tuleje krańcowe
- K2026
Śruby ustalające
- K2027
Złączki wkręcane zacisk z wkrętem bez łba
- K1584
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego
- K1744
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przewodowym czujnikiem stanu
- K1495
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu i uchwytem grzybkowym
- K1845
Stopka magnetyczna do anten WLAN
- K1846
Kabel przedłużający do anten WLAN
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
- K0631
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1097
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1698
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej do podkładek uszczelniających i podkładek Hygienic USIT® z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0632
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0735
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0339
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0747
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0635
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0346
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0347
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0636
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K1839
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1840
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1300
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0359
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K1833
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1834
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1835
Tuleje stalowe stożkowe
- K1098
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0340
Trzpienie ustalające stalowe z hakiem ciągnącym
- K0341
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym
- K0342
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0343
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0633
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką
- K0634
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0344
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali lub stali nierdzewnej
- K0344
Tarczka wkręcana
- K0345
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
- K1582
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego
- K1583
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
- K0245
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0245Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast.
Trzpień ustalający wzgl. trzpień gwintowany – stal 5.8.Wersja:Uchwyt ciemnoszary. Trzpień ustalający wzgl. trzpień gwintowany – oksydowane. Trzpień ustalający – hartowany i szlifowany.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Kolor pokrywy
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Skok S | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0245.1105 | 1 | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 38,41 PLN | | K0245.11055 | 1 | jasnoszary RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 38,41 PLN | | K0245.11056 | 1 | czerwony RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 38,41 PLN | | K0245.11057 | 1 | żółty RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 38,41 PLN | | K0245.1206 | 2 | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 42,57 PLN | | K0245.12065 | 2 | jasnoszary RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 42,57 PLN | | K0245.12066 | 2 | czerwony RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 42,57 PLN | | K0245.12067 | 2 | żółty RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 42,57 PLN | | K0245.1308 | 3 | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 54,75 PLN | | K0245.13085 | 3 | jasnoszary RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 54,75 PLN | | K0245.13086 | 3 | czerwony RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 54,75 PLN | | K0245.13087 | 3 | żółty RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 54,75 PLN | | K0245.1410 | 4 | ciemnoszary RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 80,84 PLN | | K0245.14105 | 4 | jasnoszary RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 80,84 PLN | | K0245.14106 | 4 | czerwony RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 80,84 PLN | | K0245.14107 | 4 | żółty RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 80,84 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|