Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
K0735

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – 1.4305.
Trzpień ustalający – 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Te trzpienie ustalające są przeznaczone głównie do montażu w elementach konstrukcyjnych o cienkich ścianach.
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeżeli trzpień ma być odciągany na dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C.
Wyposażenie:Do zestawu jako osprzęt dodatkowy może zostać dołączony podwójny klucz oczkowy do dokręcenia nakrętek.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez kłów podpierających
Forma C: z kłami podpierającymi
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0735 Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego 280 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2D3LL1L2Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Numer zamówienia
podwójny klucz
oczkowy
CADOsp.CenaZamów
K0735.31105Astalhartowane5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  38,41 PLN
K0735.31206Astalhartowane6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  42,08 PLN
K0735.311105Astal nierdzewnaniehartowany5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  59,30 PLN
K0735.311206Astal nierdzewnaniehartowany6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  66,39 PLN

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2D3LL1L2Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Numer zamówienia
podwójny klucz
oczkowy
CADOsp.CenaZamów
K0735.33105Cstalhartowane5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  52,53 PLN
K0735.33206Cstalhartowane6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  54,51 PLN
K0735.313105Cstal nierdzewnaniehartowany5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  74,65 PLN
K0735.313206Cstal nierdzewnaniehartowany6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  74,65 PLN

Podwójny klucz oczkowy

Więcej informacji

Rysunki

Podwójny klucz oczkowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwa artykułu

CADOsp.CenaZamów
K0631.91416KLUCZ OCZKOWY10,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl