- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- K2047
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego
- K1502
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, sterowane zdalnie
- K2042
Rozdzielacz cięgna Bowdena do trzpieni ustalających ze zdalnym sterowaniem
- K2116
Cięgna Bowdena do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie
- K2023
Liny stalowe z końcówką
- K2024
Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
- K2025
Tuleje krańcowe
- K2026
Śruby ustalające
- K2027
Złączki wkręcane zacisk z wkrętem bez łba
- K1584
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego
- K1744
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przewodowym czujnikiem stanu
- K1495
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu i uchwytem grzybkowym
- K1845
Stopka magnetyczna do anten WLAN
- K1846
Kabel przedłużający do anten WLAN
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
- K0631
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1097
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1698
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej do podkładek uszczelniających i podkładek Hygienic USIT® z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0632
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0735
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0339
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0747
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0635
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0346
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0347
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0636
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K1839
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1840
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1300
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0359
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K1833
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1834
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1835
Tuleje stalowe stożkowe
- K1098
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0340
Trzpienie ustalające stalowe z hakiem ciągnącym
- K0341
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym
- K0342
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0343
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0633
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką
- K0634
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0344
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali lub stali nierdzewnej
- K0344
Tarczka wkręcana
- K0345
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
- K1582
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego
- K1583
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
- K0245
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0346Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka do wspawania – stal 1.0403.
Trzpień ustalający – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień hartowany:
Tulejka do wspawania - stal 1.4301.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka do wspawania – stal 1.4301.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.Wersja:Wersja stalowa: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna: Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany. Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu M uniemożliwi odskoczenie trzpienia. Jeśli trzpienie ustalające będą spawane, należy zespawać tuleję, aby sprężyna nie uległa termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:Forma L: bez kłów podpierających Forma M: z kłami podpierającymi Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | L | L1 | Skok S | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0346.1004 | L | stal | hartowane | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 31,19 PLN | | K0346.1105 | L | stal | hartowane | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 29,70 PLN | | K0346.1206 | L | stal | hartowane | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 32,82 PLN | | K0346.1308 | L | stal | hartowane | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 42,37 PLN | | K0346.1410 | L | stal | hartowane | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 64,94 PLN | | K0346.01004 | L | stal nierdzewna | hartowane | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 52,92 PLN | | K0346.01105 | L | stal nierdzewna | hartowane | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 50,29 PLN | | K0346.01206 | L | stal nierdzewna | hartowane | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 57,28 PLN | | K0346.01308 | L | stal nierdzewna | hartowane | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 76,23 PLN | | K0346.01410 | L | stal nierdzewna | hartowane | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 120,44 PLN | | K0346.11004 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 52,92 PLN | | K0346.11105 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 50,29 PLN | | K0346.11206 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 57,28 PLN | | K0346.11308 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 76,23 PLN | | K0346.11410 | L | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 120,44 PLN | |
|
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | L | L1 | Skok S | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0346.2004 | M | stal | hartowane | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 40,15 PLN | | K0346.2105 | M | stal | hartowane | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 38,12 PLN | | K0346.2206 | M | stal | hartowane | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 42,03 PLN | | K0346.2308 | M | stal | hartowane | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 50,00 PLN | | K0346.2410 | M | stal | hartowane | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 76,23 PLN | | K0346.02004 | M | stal nierdzewna | hartowane | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 67,91 PLN | | K0346.02105 | M | stal nierdzewna | hartowane | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 64,65 PLN | | K0346.02206 | M | stal nierdzewna | hartowane | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 73,61 PLN | | K0346.02308 | M | stal nierdzewna | hartowane | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 89,95 PLN | | K0346.02410 | M | stal nierdzewna | hartowane | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 141,43 PLN | | K0346.12004 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 67,91 PLN | | K0346.12105 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 64,65 PLN | | K0346.12206 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 73,61 PLN | | K0346.12308 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 89,95 PLN | | K0346.12410 | M | stal nierdzewna | niehartowany | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 141,43 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|