- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K2144
Sworzeń z łbem ISO 2341 forma B
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2083Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus, rozmiar (D) 6-12: stal automatowa, od rozmiaru (D) 17: stal ulepszona cieplnie kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej, polerowanej i chromowanej. Panew łożyska ze stali łożyskowej z wklejoną tkaniną PTFE.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji. Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy E. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Materiał korpusu | A | B | D | D1 | H | H1 | K | L | L1 | L2 | α | Nośność dynamiczna kN | Nośność statyczna kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2083.06 | gwint prawy | stal automatowa | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 47,20 PLN | | K2083.08 | gwint prawy | stal automatowa | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 50,50 PLN | | K2083.10 | gwint prawy | stal automatowa | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 53,52 PLN | | K2083.12 | gwint prawy | stal automatowa | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 59,78 PLN | | K2083.17 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 88,02 PLN | | K2083.20 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 138,46 PLN | | K2083.25 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 183,82 PLN | | K2083.30 | gwint prawy | stal po ulepszeniu cieplnym | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 252,50 PLN | | K2083.061 | gwint lewy | stal automatowa | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 3,6 | 8,15 | | | 47,20 PLN | | K2083.081 | gwint lewy | stal automatowa | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 5,85 | 12,9 | | | 50,50 PLN | | K2083.101 | gwint lewy | stal automatowa | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 8,65 | 17,6 | | | 53,52 PLN | | K2083.121 | gwint lewy | stal automatowa | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 11,4 | 24,5 | | | 59,78 PLN | | K2083.171 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 22,4 | 45 | | | 88,02 PLN | | K2083.201 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 31,5 | 60 | | | 138,46 PLN | | K2083.251 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 51 | 83 | | | 183,82 PLN | | K2083.301 | gwint lewy | stal po ulepszeniu cieplnym | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 66,5 | 110 | | | 252,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|