- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K2144
Sworzeń z łbem ISO 2341 forma B
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1466Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa wykonana z igumid® G,
kalota łożyska z iglidur® W300. Wersja:czarny.Wskazówka:Głowica przegubowa ma bardzo dużą wytrzymałość zmęczeniową przy zmiennym obciążeniu, jest odporna na zabrudzenia, pył i strzępki, a także korozję i chemikalia. Odpowiednia przy ruchach obrotowych, drgających i liniowych. Wymiary przyłączeniowe odpowiadają szeregowi wymiarowemu K wg normy DIN ISO 12240.Tolerancje:Otwór pierścienia wewnętrznego posiada tolerancję wg E10. Tolerancja przynależnego wału powinna leżeć między h6 a h9.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | maks. statyczne obciążenie rozciągające N krótkotrwałe | maks. statyczne obciążenie rozciągające N długotrwałe | maks. obciążenie poprzeczne N krótkotrwałe | maks. obciążenie poprzeczne N długotrwałe | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1466.104 | gwint prawy | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 31,31 PLN | | K1466.105 | gwint prawy | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 31,31 PLN | | K1466.106 | gwint prawy | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 31,52 PLN | | K1466.108 | gwint prawy | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 32,19 PLN | | K1466.110 | gwint prawy | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 35,35 PLN | | K1466.110125 | gwint prawy | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 35,35 PLN | | K1466.112 | gwint prawy | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 41,66 PLN | | K1466.112125 | gwint prawy | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 41,66 PLN | | K1466.114 | gwint prawy | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 46,84 PLN | | K1466.116 | gwint prawy | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 52,64 PLN | | K1466.116150 | gwint prawy | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 52,64 PLN | | K1466.118150 | gwint prawy | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 59,05 PLN | | K1466.120 | gwint prawy | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 71,42 PLN | | K1466.120150 | gwint prawy | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 71,42 PLN | | K1466.1041 | gwint lewy | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 31,31 PLN | | K1466.1051 | gwint lewy | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 31,31 PLN | | K1466.1061 | gwint lewy | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 31,52 PLN | | K1466.1081 | gwint lewy | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 32,19 PLN | | K1466.1101 | gwint lewy | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 35,35 PLN | | K1466.1101251 | gwint lewy | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 35,35 PLN | | K1466.1121 | gwint lewy | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 41,66 PLN | | K1466.1121251 | gwint lewy | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 41,66 PLN | | K1466.1141 | gwint lewy | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 46,84 PLN | | K1466.1161 | gwint lewy | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 52,64 PLN | | K1466.1161501 | gwint lewy | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 52,64 PLN | | K1466.1181501 | gwint lewy | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 59,05 PLN | | K1466.1201 | gwint lewy | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 71,42 PLN | | K1466.1201501 | gwint lewy | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 71,42 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|