- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0787Klucz hakowy z noskiem DIN 1810A rozszerzony |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal specjalna.Wersja:Utwardzane i odpuszczone w barwie oksydowania.Wskazówka:Do nakrętek rowkowych DIN 1804, nakrętki do łożysk tocznych DIN 981 i do naszych elementów o regulowanej wysokości od K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (do montażu elementu z regulacją wysokości są potrzebne dwa klucze hakowe). Z zaokrąglonymi krawędziami do lepszego manipulowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D min. | D maks. | L | T | do nakrętek DIN 1804 | do nakrętek łożysk tocznych DIN 981 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0787.012014 | 12 | 14 | 110 | 3 | - | - | | | 33,07 PLN | | K0787.016020 | 16 | 20 | 110 | 3 | M6, M8 | M10 | | | 31,98 PLN | | K0787.025028 | 25 | 28 | 136 | 4 | M10, M12 | M16 | | | 33,70 PLN | | K0787.030032 | 30 | 32 | 136 | 4 | M14, M16 | M18, M20 | | | 33,95 PLN | | K0787.034036 | 34 | 36 | 170 | 5 | M18, M20 | M22 | | | 40,05 PLN | | K0787.038045 | 38 | 45 | 170 | 5 | M26 | M24 - M30 | | | 60,03 PLN | | K0787.040042 | 40 | 42 | 170 | 5 | M22, M24 | M26, M28 | | | 39,49 PLN | | K0787.045050 | 45 | 50 | 206 | 6 | M26 - M30 | M32, M35 | | | 46,06 PLN | | K0787.052055 | 52 | 55 | 206 | 6 | M32, M35 | M38 | | | 47,36 PLN | | K0787.058062 | 58 | 62 | 240 | 7 | M38 - M42 | M42 - M45 | | | 69,97 PLN | | K0787.065070 | 65 | 70 | 240 | 7 | - | M48 - M52 | | | 90,56 PLN | | K0787.068075 | 68 | 75 | 240 | 7 | M45 - M50 | M50 - M55 | | | 69,35 PLN | | K0787.080090 | 80 | 90 | 280 | 8 | M52 - M60 | M60 - M70 | | | 94,08 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|