Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego do profili aluminiowych, zamknięty lub otwarty
K1632

Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego do profili...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt pojemnikowy PA, wzmocniony włóknem szklanym.Wskazówka:Uchwyt pojemnikowy jest mocowany śrubą z łbem stożkowym M5 (K0708) i wpustem przesuwnym (K1026 lub K1023) do profilu aluminiowego (typu I oraz typu B).Zakres dostawy1x uchwyt pojemnikowy.
1x mocowanie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1632 Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego do profili aluminiowych, zamknięty lub otwarty 212 kB

Rysunki

Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego do profili aluminiowych, zamknięty lub otwarty

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADOsp.CenaZamów
K1632.00otwarty331725,52310093715,511811270106599,3 48,54 PLN
K1632.10zamknięty331725,52310093-5,511811270106599,3 48,54 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl