- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1629Pojemnik zaczepowy z tworzywa sztucznego do rowków profilowych... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Pojemnik zaczepowy PA, wzmocniony włóknem szklanym. Okienko PC.Wskazówka:Pojemniki zaczepowe można zawiesić w rowku profilowym profilu zawieszanego bez konieczności dokonywania skomplikowanych prac montażowych. Pojemnik zaczepowy do profili zawieszanych można montować w płytach perforowanych, zaczepiając go. Do przechowywania małych części.
Pojemnik zaczepowy do profili zawieszanych można łączyć z adapterami odchylanymi.Wyposażenie:Adapter odchylany K1630.Zakres dostawyForma A: 1x pojemnik zaczepowy. Forma B: 1x pojemnik zaczepowy. Forma C: 1x pojemnik zaczepowy, 1x okienko, 1x etykieta. Forma D: 1x pojemnik zaczepowy, 1x okienko, 1x etykieta.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1629.00110103 | typ i | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 39,12 PLN | | K1629.10110103 | typ b | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 39,12 PLN | | K1629.00211103 | typ i | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 64,33 PLN | | K1629.10211103 | typ b | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 64,33 PLN | | K1629.20110205 | do profilu zawieszanego | C | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 8 | 2,7 | 200 | 183 | 5 | | | 59,82 PLN | | K1629.20110291 | do profilu zawieszanego | D | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 286 | 183 | 5 | | | 62,68 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|