Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną
K1696_C

Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Forma C bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną.Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignię nastawną w przypadku formy C
można wyrównać łatwo przez poluzowanie
wkrętu bez łba w krokach co 30°.
Montaż:Patrz rysunek (forma A).Zalety:- Kompaktowa i płaska konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1696_C Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną 184 kB

Rysunki

Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RSkok
S
Siła
ręczna
FH N
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 588,22 PLN
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 501,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl