Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Docisk boczny palcowy, z odsadzeniem
K0853

Docisk boczny palcowy, z odsadzeniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus oksydowany.
Szczęka mocująca ulepszana i oksydowana.
Powierzchnia mocowania szczęki mocującej jest szlifowana.
Wskazówka:Docisk boczny palcowy stosowany jest w połączeniu z adapterem montażowym CL.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0853 Docisk boczny palcowy 158 kB

Rysunki

Docisk boczny palcowy, z odsadzeniem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0853.92108016258,5147,516777216,5103,66,5 456,68 PLN
K0853.92112022351320102291210526,513,57,419 716,63 PLN
K0853.92116030401726143013141373017,511,732 1 014,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl