|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Forma A-C: oksydowana. Średnica trzpienia szlifowana. Forma D: oksydowana.Wskazówka:Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).Zalety:Kompaktowa budowa do zastosowań nawet w najwęższych przestrzeniach Liczne warianty i rozmiaryWyposażenie:Obsady łap hakowych K0017. Obsady łap hakowych K0851. Słupy dystansowe K0018.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 maks. zakres mocowania | B | R | Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Maks. moment dokręcania Nm | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0014.208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 | | | 253,97 PLN | | K0014.208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 | | | 256,53 PLN | | K0014.208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 | | | 258,42 PLN | | K0014.212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 | | | 256,43 PLN | | K0014.212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | | | 273,01 PLN | | K0014.212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 | | | 278,87 PLN | | K0014.216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 | | | 347,57 PLN | | K0014.216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 | | | 392,70 PLN | | K0014.216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 | | | 404,23 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 maks. zakres mocowania | B | L | R | Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Maks. moment dokręcania Nm | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0014.312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 | | | 288,23 PLN | | K0014.312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 | | | 329,62 PLN | | K0014.312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 | | | 344,79 PLN | | K0014.316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 | | | 407,77 PLN | | K0014.316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 | | | 428,18 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 maks. zakres mocowania | B | L | R | Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Maks. moment dokręcania Nm | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 | | | 166,66 PLN | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 | | | 173,08 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|