Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kabel spiralny poliuretanowy.
Oczka z miedzi lub stali nierdzewnej.
Kółko ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja:Kabel spiralny czarny.
Oczka z miedzi ocynkowanej lub stali nierdzewnej niepowlekanej.
Kółko ze stali chromowanej lub stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka:Elastyczny kabel spiralny do zabezpieczania elementów urządzeń. Charakteryzuje go duża siła powrotna, wytrzymałość i odporność na ścieranie.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0367 Spiralny kabel zabezpieczający 125 kB

Rysunki

Spiralny kabel zabezpieczający

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kółka z drutu

LL1CADOsp.CenaZamów
K0367.10100stal100500 21,77 PLN
K0367.10200stal2001000 24,25 PLN
K0367.20100stal nierdzewna100500 23,71 PLN
K0367.20200stal nierdzewna2001000 26,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl