Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej.
Zacisk i pętla z aluminium.
Wersja:Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej w powłoce z tworzywa sztucznego.Wskazówka:Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu K0367 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 oraz trzpienie K0365. Do mocowania linki zabezpieczającej służy śruba M5.
Zakres temperatury: +80 °C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0367 Linki zabezpieczające 160 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Linki zabezpieczające

Linki zabezpieczające, forma A, z oczkiem i pętlą

Więcej informacji

Rysunki

Linki zabezpieczające, forma A, z oczkiem i pętlą

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaLCADOsp.CenaZamów
K0367.0150A150 10,21 PLN
K0367.0200A200 12,64 PLN
K0367.0300A300 13,61 PLN
K0367.0500A500 15,40 PLN

Linki zabezpieczające, forma B, z pętlą po obu stronach

Więcej informacji

Rysunki

Linki zabezpieczające, forma B, z pętlą po obu stronach

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

LCADOsp.CenaZamów
K0367.1150B150 11,99 PLN
K0367.1200B200 12,48 PLN
K0367.1300B300 13,88 PLN
K0367.1500B500 16,48 PLN

Linki zabezpieczające, forma C, z oczkiem po obu stronach

Więcej informacji

Rysunki

Linki zabezpieczające, forma C, z oczkiem po obu stronach

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

LCADOsp.CenaZamów
K0367.2150C150 10,04 PLN
K0367.2200C200 10,48 PLN
K0367.2300C300 11,02 PLN
K0367.2500C500 12,26 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl