Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej - inch
K0124 inch

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – odlew precyzyjny .
Pozostałe części stalowe – .

Wersja:Dźwignia polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka do zamówienia:od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 inch Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej - inch 245 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej - inch

Wybór/filtr artykułów

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl