- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1510_TRDramię nośne podwójne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Bardzo wytrzymała mieszanka tworzywa termoplastycznego i aluminium.Wersja:czarne / niepowlekane.Wskazówka:Oferujemy trzy rodzaje przemysłowych uchwytów do monitorów i ekranów dotykowych:
Kompaktowe: oszczędna konstrukcja, zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm lub rurach kwadratowych 30x30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29040 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 i 25x25 mm).
Z kołnierzem obrotowym: odporne na wibracje uchwyty blokowane, z możliwością pochylenia o 90° i stopniowego blokowania co 15°. Przeznaczone do monitorów/urządzeń do 25 kg (statycznych). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Z przegubem kulowym: zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Opcjonalnie dostępne są uchwyty ścienne, profilowe, ramiona nośne pojedyncze/podwójne, uchwyty do tabletów, uchwyty na klawiaturę oraz płyty montażowe VESA 50/75 lub 75/100 umożliwiające różne sposoby montażu.
Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|