Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Łącznik zaciskowy z tworzywa termoplastycznego.
Konsola z aluminium.
Rura z aluminium.
Wersja:Łącznik zaciskowy czarny.
Konsola powlekana proszkowo, czarna.
Rura niepowlekana.
Wskazówka:Mocowanie na uchwyt monitora. Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają prosty montaż do elementów powierzchni.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1510_WK Wspornik przyścienny 291 kB

Rysunki

Wspornik przyścienny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaZdjęcieWersja 1CADOsp.CenaZamów
K1510.3003przylga plaska 138,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl